Cuscinetti rinforzati in fibra Rexnord Duralon®: diversi da qualsiasi altro cuscinetto sul mercato
I cuscinetti in fibra Duralon sono realmente innovativi. Prodotti in resina epossidica e fibra di vetro resistente alla corrosione, questi cuscinetti sono resistenti, leggeri e facilmente personalizzabili. Progettati per l'utilizzo in applicazioni lineari, pivotanti o oscillanti con forti carichi, per i quali la lubrificazione è un problema, questi cuscinetti Duralon possono sopportare ambiente veramente difficili e offrire prestazioni non comuni.
I cuscinetti rinforzati in fibra Rexnord Duralon sono prodotti secondo il sistema di qualità certificata AS9100D, lo stesso che è utilizzato per i cuscinetti rinforzati in fibra Tuflite per applicazioni aerospaziali. Sono disponibili in sette configurazioni standard, che comprendono manicotti dritti, a foro quadrato ed esagonale, manicotti ad anello, lineari, flangiati e rondelle reggispinta, così come progettazioni personalizzate. I cuscinetti Duralon Rexnord sono progettati e realizzati negli Stati Uniti, sono conformi a RoHS e Reach, e mantengono prestazioni eccellenti per tutto il loro ciclo di vita. La struttura in fibra di vetro di Duralon è per il 77% più leggera dell'acciaio e per il 30% dell'alluminio, oltre ad essere un isolante elettrico. Duralon aiuta anche a prevenire la corrosione chimica, galvanica e da attrito.
I nostri cuscinetti hanno resistito a prove rigorose e in ambienti estremi. I cuscinetti con filamento in fibra di vetro Rexnord Duralon sopportano temperature criogeniche e temperature superiori a 160°C. I cuscinetti Duralon funzionano in versione autolubrificata fino a 30.000 psi dinamicamente, e 77.000 psi staticamente.
Il nostro team di tecnici fornisce progettazioni innovative e i tempi di consegna migliori del settore. Con oltre 40 anni di esperienza in progettazione, 11 brevetti e 4200 progetti speciali, sappiamo come personalizzare i cuscinetti Rexnord Duralon secondo le tue esigenze. I cuscinetti Rexnord Duralon sono una soluzione completa per mantenere la tua azienda in movimento.