Catene in ghisa
Le catene in ghisa rappresentano un'alternativa alle catene in acciaio saldate e fabbricate in applicazioni in cui la corrosione o il surriscaldamento sono un problema. Sono costruite con maglie in ghisa sfalsate e accoppiate con perni o rivetti in acciaio. Le catene in ghisa possono essere in alcuni casi più adatte ad applicazioni in atmosfere fortemente corrosive o in cui le temperature della catena superano i 500 °F. Le catene combinate in ghisa possono fornire prestazioni superiori quando il carico e lo scorrimento verso il basso su una superficie estremamente granulosa o abrasiva sono talmente pesanti da causare un problema di usura della catena. Inoltre, sono adatte anche nei casi in cui si sono verificati problemi di rottura della catena a causa del carico pesante.