Limitatori di coppia Autogard

Il progresso nell'industria

Da oltre 80 anni, i limitatori di coppia Autogard sono lo standard di riferimento nel campo della protezione di sovraccarico: affidabilità comprovata, competenza affidabile e un'ampia gamma di opzioni. Ideali per ogni applicazione, leggera o pesante, e ambienti altamente ingegnerizzati: i nostri limitatori di coppia offrono una protezione bidirezionale e contribuiscono ad abbassare i costi di gestione, offrono maggiore precisione nella limitazione di coppia e durano di più anche ad alte velocità. La nostra linea di prodotti copre una gamma completa di requisiti di coppia.

Cosa differenzia i limitatori di coppia Autogard dalla concorrenza?

Sono noti per allungare la durata dei componenti del sistema

Ampi intervalli di coppia

Oltre 44.500.000 in-lbs (5.000 kNm)

Prevengono i tempi di fermo

Un'accurata limitazione della coppia evita onerosi fermi macchina

Ottimizzati per tutte le velocità

Progettati per operare a velocità basse ed elevate

Disimpegno di protezione

Il disimpegno immediato delle apparecchiature ne previene i danni

Ulteriori informazioni Limitatori di coppia Autogard

Il NUOVO limitatore di coppia Serie XG

Progettato per durare, con opzioni da utilizzare praticamente in ogni applicazione

Scorri per maggiori informazioni
Rapida e facile disconnessione di motore e cambio rimuovendo l'elemento Wrapflex per la manutenzione della macchina
Facile da regolare sul posto, e possibilità di metterlo al sicuro contro eventuali manipolazioni
Sono disponibili delle opzioni per il drop-out così da agevolare le operazioni di manutenzione e installazione
Corsa libera dopo il sovraccarico della coppia
Disaccoppiamento istantaneo di inerzie dannose superiori ad un livello di coppia preimpostato
Reset manuale senza necessità di attrezzi speciali o pezzi di ricambio
Facile da regolare sul posto, e possibilità di metterlo al sicuro contro eventuali manipolazioni
Rapida e facile disconnessione di motore e cambio rimuovendo l'elemento Wrapflex per la manutenzione della macchina
Facile da regolare sul posto, e possibilità di metterlo al sicuro contro eventuali manipolazioni
Sono disponibili delle opzioni per il drop-out così da agevolare le operazioni di manutenzione e installazione
Corsa libera dopo il sovraccarico della coppia
Disaccoppiamento istantaneo di inerzie dannose superiori ad un livello di coppia preimpostato
Reset manuale senza necessità di attrezzi speciali o pezzi di ricambio
Facile da regolare sul posto, e possibilità di metterlo al sicuro contro eventuali manipolazioni
Chiudi
Prodotti

Documentazione

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Limitatori di coppia Autogard.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+44 1285 640333