Materiali meccanici e apparecchiature per i test di laboratorio

  Richiesta di informazioni

 

Vai a:

^ Torna in alto ^ 


TESTER STATICI

Tester di forza statica universale Tensione/Compressione

Test di durezza
  • 60.000 (Baldwin)
  • 300.000 (Baldwin)

^ Torna in alto ^ 


SISTEMI TEST DINAMICI

Test di durezza
  • Telai di carico (capacità: 1000 - 300.000 lb)
  • Tester cuscinetti con controllo di spettro (capacità: 5000 - 100.000 lb)
  • 1000 lb. Attuatori
  • 2500 lb. Attuatore
  • 5000 lb. Attuatori
  • 10.000 lb. Attuatore
  • 20.000 lb. Attuatori
  • 35.000 lb. Attuatore
  • 50.000 lb. Attuatore
  • 100.000 lb. Attuatore
  • 200.000 lb. Attuatore
  • 300.000 lb. Attuatore

^ Torna in alto ^ 


TEST DINAMICI AD ALTA VELOCITÀ UNIVERSALI

Tester a carico controllato per applicazioni meccaniche o idrauliche, funzionanti a 10-30Hz.

Tester alta velocità
  • 4000 lb. (Schenk)
  • 200.000 (Amsler)

^ Torna in alto ^ 


CONTROLLER

Controlli servovalvole per test di fatica

Apparecchiature controller;
  • Controller MTS 407
  • Controller MTS 458
  • Com System - 16 canali per simulazione multicanale di carico campo
  • CTM System - 16 canali per simulazione multicanale di carico campo
  • TRAC - 8 canali per simulazione multicanale delle verifiche su campo

^ Torna in alto ^ 


APPARECCHIATURE PER TEST TERMOMECCANICI

Apparecchiature
  • Camera ambientale Thermotron (22″ x 14″ x 16″)

Nella parte superiore e inferiore sono presenti due fori per gli attuatori. I fori hanno un diametro di approssimativamente 4″ e il centro a 9,5" dalla parte frontale della camera. Il controller per questa camera può mantenere temperature fino a ±3° F. La temperatura limite più alta è 300° F. Le basse temperature vengono mantenute grazie all'espansione adiabatica dei gas. Il gas utilizzato determina il limite inferiore. Vi sono due camere aggiuntive che funzionano alla stessa maniera.

Apparecchiature
  • Cincinnati Sub Zeros
Specifiche
  • Caldo/Tiepido/Freddo
  • Temp. da -100 °F a 375°F
  • Umidità relativa 20 - 95%
  • Dimensioni: 3 ft x 3 ft x 3 ft
  • NOTA: l'umidità è funzionale solo tra 40°F e 185°F
Apparecchiature
  • Camera Russels
Specifiche
  • Caldo/Tiepido/Freddo
  • Temp. da -100 °F a 375°F
  • Umidità relativa 20 - 95%
  • Dimensioni: 2 ft x 2 ft x 2 ft
  • NOTA: l'umidità è funzionale solo tra 40°F e 185°F
Apparecchiature
  • Camera ThermoTron
Specifiche
  • Caldo/Freddo
  • Temp. da -100 °F a 375°F
  • Dimensioni: 4 ft x 4 ft x 4 ft
Solo unità di alta temperatura
  • Camera ambientale Thermotron (72″ x 42″ x 36″)
  • Greunberg (650˚F, 72" x 42" x 36")
Solo unità di alta temperatura
  • Tenney
Specifiche
  • Caldo/Freddo (senza umidità)
  • Temp. da -100 °F a 375°F
  • Dimensioni: 12" x 11" x 16"

^ Torna in alto ^ 


APPARECCHIATURE DI LABORATORIO PER TEST METALLURGICI

Test di durezza

Apparecchiature
  • Tester di durezza Brinell
  • Tester a scala superficiale Rockwell
  • Tester standard Rockwell
  • Tester di microdurezza

Apparecchiature ottiche:

Apparecchiature
  • Comparatore ottico
  • Microscopi binoculari (75x) – Leica, Bausch & Lomb
  • Microscopio di fase invertito per metallografia Zeiss Jena
  • Microscopio elettronico a scansione (Zeiss EVO 500)

Altre apparecchiature di laboratorio per le verifiche MET:

Apparecchiature
  • Spettrometro di emissioni ottiche BAIRD DV-2
  • Troncatrici wet abrasive metallurgiche
  • Seghe a nastro
  • Camera a nebbia salina Harshaw
  • Tester con emersione alternata
  • Levigatrice automatica per campioni metallurgici
  • Pressa inglobatrice a caldo
  • Apparecchiatura per levigatura e replicazione

Apparecchiature da laboratorio per chimica dei polimeri

Apparecchiature
  • Calorimetro a scansione differenziale TA Q10 (DSC)
  • Spettrometro a infrarossi a trasformata di Fourier Nicolet Impact 420
  • Plastomero per la fluidità in massa Kayeness
  • Forni a muffola Thermolyne
  • Tester di durezza per durometro Shore A
  • Tester di durezza per durometro Shore D
  • Tester di durezza Barcol
  • Bilancia Mettler AT261 Delta Range
  • Misuratore del PH Accumet AB-14
  • Microscopio a trasmissione Nikon
  • Autocut Mod 1140 Microtome

Tester di vibrazioni elettrodinamiche

Apparecchiature
  • Controller VRC (Vibration Research Corporation)
Con capacità di controllare, misurare ed eseguire i test riportati di seguito:
  • Sweep a frequenza sinusoidale con spostamento o accelerazione costante
  • Casuale con densità spettrale di potenza ponderata in frequenza
  • Shock con onda semisinusoidale, haversine, triangolare o pulsazioni a dente di sega
  • SRS (spettro della risposta allo shock) con densità spettrale ponderata in frequenza
  • Playback accelerazione registrata usando la replica di dati raccolti sul campo.
  • Onda sinusoidale su Casuale per simulare vibrazioni generate dai macchinari ortanti con toni multipli di vibrazione (ordini)
  • Identificazione della modalità utilizzando la ricerca con risonanza, trasmissibilità e stroboscopia
  • Analisi modale

Ulteriori tester di vibrazioni elettrodinamiche

Apparecchiature
  • Amplificatore Ling da 30 KVA
  • Amplificatore Unholz-Dickie da 20 KVA
  • Amplificatore Dynamic Solutions da 6KVA
  • Agitatore 17.000 lbf
  • 6000 lb. Agitatori Ling (tutti modificati per una battuta più lunga)
  • 4000 lb. Agitatore Unholtz-Dickie
  • 1200 lb. Agitatore M-B
  • Amplificatore 1200 lb M-B

^ Torna in alto ^ 


TESTER CATENE (TESTER SU BANCO DI PROVA TIPO FOUR SQUARE)

I test four square sono eseguiti su uno dei cinque macchinari con le seguenti specifiche:

Descrizione Carico max (lbs) Velocità max (GIRI/MIN) Distanza minima centro (poll.) Distanza max centro (poll.) Motore (CV)
Tester grave usura 15.000 500 28 41 30
Tester lieve usura 3.500 7.500 (olio) 3.000 (lubrificante) 14 24 15
Tester media usura 3.500 2.500 21 33 15
Tester per usura da corrosione 6.000 40 - 1.000 22 36 15
Tester catena a piastre piccole 5.000 4.800 7,5 12 25
Tester ACA* 60.000 (60)
25.000 (40)
300 40 70 75

*Questo tester è attualmente presente in magazzino e non è immediatamente disponibile per l'uso
** Dipende dalle dimensioni della catena

^ Torna in alto ^ 


TESTER DI OSCILLAZIONE CUSCINETTI

Apparecchiature
  • Tester meccanici
Specifiche
  • Capacità di carico: carichi radiali da 20.000 a 100.000 lbs.
  • Temp. da -50°F - 450°F
  • Angoli di oscillazione: 2˚- 150˚
  • Velocità: 10 - 350 CPM

Questi tester sono utilizzati generalmente per eseguire verifiche di capacità standard e valutare le modifiche ai materiali, ai progetti e ai processi produttivi.

Tester servoidraulici a 4 colonne

Sono disponibili quattro tester, capaci di applicare sequenze costanti, variabili o programmate di carichi e movimentazioni. Possiamo applicare un carico push-pull fino a 100.000 lbs mentre l'angolo di oscillazione incluso può variare da 1º a 60º nell'ambito di un range di temperatura tra - 50º e 1000ºF. La frequenza ciclica dipende dal carico e dall'angolo di oscillazione ma fino a 1° di oscillazione è possibile applicare 1200 CPM. Questi tester sono utilizzati per eseguire spettri complessi e specializzati di carico-movimentazione per verifiche e simulazioni di qualificazione delle reali condizioni di funzionamento dei cuscinetti aerospaziali.

Stand di verifica per i cuscinetti industriali

Tester di capacità del ciclo vitale di cuscinetti montati: Quattro stazioni di verifica per albero con 4 cuscinetti con flusso di olio lubrificante. Vengono usati generalmente per verifiche relative alla durata rispetto alla fatica da contatto standard. Il sistema del flusso d'olio ha la capacità di raffreddare e filtrare (10 micron) l'olio fornito. Questi tester eseguono verifiche a velocità e carichi fissi ma possono essere modificati manualmente (pignoni di trasmissione) durante il setup del test. Carico per cuscinetto fino a 8.000 lbs; velocità compresa tra 1000 e 2400 giri/min.

Test abrasione/sigillatura: 1 stazione di verifica per albero a 4 cuscinetti. Questa attrezzatura dispone di un ascensore per la sabbia e un apparato di dispersione. Questi tester eseguono verifiche a velocità e carichi fissi ma possono essere modificati manualmente (pignoni di trasmissione) durante il setup del test. Carichi per cuscinetto fino a 3.000 lbs; velocità compresa tra 100 e 1800 giri/min.

Valutazione montaggio albero e aumento della temperatura con lubrificante: una stazione di verifica per albero da 4 cuscinetti. Questi tester eseguono verifiche a velocità e carichi fissi ma possono essere modificati manualmente (pignoni di trasmissione) durante il setup del test. Carichi per cuscinetto fino a 3.000 lbs; velocità compresa tra 100 e 1800 giri/min.

Tester di capacità del ciclo vitale di cuscinetti non montati/cilindrici: Quattro stazioni di verifica per albero con 4 cuscinetti con flusso di olio lubrificante. Questi tester dispongono di un motore/controller a velocità variabile e i banchi di prova sono stati costruiti con una capacità di carico servoidraulica potenziale aggiuntiva.

Questi tester dispongono di un motore/controller a velocità variabile ma i carichi sono fissi. Carichi per cuscinetto fino a 6.000 lbs; velocità compresa tra 1000 e 3600 giri/min.

^ Torna in alto ^ 


TESTER PER GIUNTI

Apparecchiature
  • Tester Labeco con banco di prova tipo four square
Specifiche
  • Due riduttori ad assi paralleli (rapporto 3:1 all'incirca) in una configurazione back-to-back.
  • La velocità e la coppia possono variare in modo indipendente l'una dall'altra
  • Durante la verifica, quattro giunti possono essere disallineati secondo un valore preimpostato.
  • La coppia viene applicata da un attuatore idraulico rotante collegato a uno dei riduttori.
CAPACITA'
  • Funzionamento continuo: 2.197 ft-lb a 5462 GIRI/MIN (lato alta velocità)
  • 6.667 ft-lb a1800 GIRI/MIN (lato bassa velocità)
CICLO DI LAVORO INTERMITTENTE
  • 5.493 ft-lb a 5462 GIRI/MIN (lato alta velocità)
  • 16.667 ft-lb a 1800 GIRI/MIN (lato bassa velocità)
Apparecchiature
  • Tester con banco di prova tipo four square (Wrapflex) di bassa capacità
Specifiche
  • Verifica di carico con bassa coppia/errato allineamento di piccoli giunti come i Wrapflex
  • La capacità di coppia dell'albero di alta velocità è 889 lb-in a 1750 giri/min
  • La capacità di coppia dell'albero di bassa velocità è 4.445 lb-in a 350 giri/min
  • Il motore è 5 CV a 1750 giri/min VFD
  • La velocità e la coppia non possono essere modificati durante il funzionamento.
  • La coppia viene regolata meccanicamente attraverso un giunto rigido flangiato in cui le due metà vengono fatte ruotare l'una rispetto all'altra.
  • Attualmente, sono disponibili tre stazioni di verifica sul lato alta velocità e nessuna sul lato di bassa velocità.
  • La dimensione della piattaforma è 4' x 11'.
Apparecchiature
  • Tester di fatica della coppia di torsione pneumatica in inversione
Specifiche
  • Utilizzato per la valutazione di materiali e processi nuovi o il controllo qualità dei prodotti Omega
  • Esegue principalmente la verifica della dimensione E20 ma, se richiesto, si può procedere al'E4.
  • Capacità 1.840 in-lb
  • La torsione di coppia ciclica viene applicata da un cilindro pneumatico a doppia azione collegato a un braccio leva.
  • Cicli di carico e di coppia di torsione in un profilo a onde quadre da carico (+) a carico (-)
Apparecchiature
  • Dinamometro rigenerativo
Specifiche
  • Utilizzato per la valutazione di materiali e processi nuovi o il controllo qualità dei prodotti Omega
  • Risparmio energetico fino all'83%
  • Consente la verifica dei giunti Omega con coppia di torsione 3 volte superiore al catalogo, 3600 giri/min, e in condizioni di non allineamento.
  • Capacità 1.650 in-lb
Apparecchiature
  • Banco di prova tipo four-square magnetico
Specifiche
  • Utilizzato per la valutazione di materiali e processi nuovi o il controllo qualità dei prodotti Omega
  • Consente la verifica dei giunti Omega con coppia di torsione 3 volte superiore al catalogo, 3600 giri/min, e in condizioni di non allineamento.
  • Configurazione banco di prova tipo four square con tre stazioni di prova
  • Capacità di coppia 2.000 in-lb
Apparecchiature
  • Tester a 5 gradi
Specifiche
  • Utilizzato per la valutazione di materiali e processi nuovi o il controllo qualità dei prodotti Omega
  • Consente di eseguire la verifica dei giunti Omega E4 con disallineamento angolare di 5 gradi e coppia di torsione prossima allo zero.
  • Coppia di torsione 0 3 stazioni 1900 giri/min 3 stazioni 2960 giri/min
Apparecchiature
  • Tester Lock-Up
Specifiche
  • Utilizzato per eseguire la verifica dei giunti Omega e Viva sulla resistenza al taglio delle viti e/o dell'elemento in elastomero
  • Il motore elettrico accelera il giunto in test fino a 3600 giri/min
  • Il motore viene disinnestato e si attiva un freno pneumatico.
  • I carichi misurati arrivano a 45.000 in-lb
Apparecchiature
  • Tester di fatica della coppia di torsione idraulica in inversione
Specifiche
  • Costruito per il test dei giunti a disco e giunti più grandi Omega in torsione ciclica, 100.000-120.000 in-lb max
  • 0 giri/min
Apparecchiature
  • Dinamomentro a corrente parassita (Eddy), raffreddato ad acqua da 250 CV
Specifiche
  • Sviluppato per testare i giunti magnetici e le caratteristiche di avvio dei giunti idraulici.
  • 250 CV
  • Due motori disponibili e che possono essere cambiati in 1 giorno; 1800 GIRI/MIN e 3600 GIRI/MIN
Apparecchiature
  • Tester per coppia di torsione piccola in inversione
Specifiche
  • (2) 6.000 lb-in (lato sinistro) e (2) tester di fatica della torsione in inversione con spostamento fisso da 30.000 lb-in
  • Utilizzati per la verifica della torsione/deflessione/rigidità, della tenuta assiale, della fatica torsionale e in ultimo, della resistenza.
  • Conversione in cilindro pneumatico per le applicazioni dei carichi che generano torsione
  • Le dimensioni della tavola del banco sono 6'8" x 10'.
Apparecchiature
  • Tester per coppia di torsione grande in inversione
Specifiche
  • Un (1) tester di fatica della torsione in inversione con spostamento fisso da 150.000 lb-in
  • Utilizzato per la verifica della torsione/deflessione/rigidità, della fatica torsionale e in ultimo, della resistenza.
  • Motore: 20 CV a 1745 giri/min e 20 o 25 CV a 1800 giri/min
  • Può essere convertito in controllo e carico servoidraulico
  • Le dimensioni della tavola del banco sono 7'10" x 15'
Apparecchiature
  • Stand per il test dei giunti back-to-back
Specifiche
  • Tester di carico con coppia elevata/disallineamento e banco di prova di tipo four square.
  • Capacità di coppia dell'albero di alta velocità: 54.000 lb-in a 1750 giri/min
  • Capacità di coppia dell'albero di bassa velocità: 98.000 lb-in a 960 giri/min
  • Il motore è a 150 CV a 1750 giri/min, tuttavia necessita di essere convertito in una trasmissione di velocità variabile. La coppia all'interno del tester può essere cambiata durante il funzionamento spostando in senso assiale il pignone di una delle unità "Y".
  • Le dimensioni della tavola sono 7' x 20'.
  • NOTA: la coppia può essere applicata solo in una direzione a causa dell'ingranaggio danneggiato nel riduttore dell'estremità di trasmissione
Apparecchiature
  • Tester Steelflex con banco di prova di tipo four square
Specifiche
  • Questo stand per test è stato originariamente costruito da Falk per gli ingranaggi.
  • Il più piccolo banco di prova di tipo four square faceva riferimento al tester per gli ingranaggi 3.7785.
  • Il più grande banco di prova di tipo four square faceva riferimento al tester per ingranaggi 7.5. 1090T10
  • “7.5" e “3.7785" fanno riferimento alla distanza dal centro
Apparecchiature
  • Tester per ingranaggi 3.7785
Specifiche
  • Il giunto su cui eseguire il test si trova sull'albero di bassa velocità.
  • Il lato bassa velocità ruota a 596 giri/min
  • Il rapporto ingranaggi è 3:1.
  • La massima capacità di coppia non è nota. Tuttavia, un giunto a griglia 1060T è tarato a 6.050 in-lb ed è installato correntemente.
  • La coppia di torsione viene misurata da un sistema di sforzo che è collocato sul lato di alta velocità. Il lato alta velocità non viene utilizzato per le verifiche ma può sviluppare 1800 giri/min e 2000 in-lb.
  • Le estremità albero che entrano nel giunto a griglia 1060 sono Ø1.7500/1.7495 con (1) chiave 3/8. (rif. diagrammi Falk EX1548 e EX3202)
Apparecchiature
  • Tester ingranaggi 7.5
Specifiche
  • Il giunto su cui eseguire il test si trova sull'albero di bassa velocità.
  • La velocità in giri/min del lato bassa velocità non è nota
  • Il rapporto ingranaggi è 3.44:1.
  • La massima capacità di coppia non è nota. Tuttavia, un giunto a griglia 1090T è tarato a 33.000 in-lb ed è installato correntemente.
  • La coppia di torsione viene misurata da un sistema di sforzo che è collocato sul lato di alta velocità. Il lato alta velocità non viene utilizzato per le verifiche ma può sviluppare 1800 giri/min e 9593 in-lb.
  • Le estremità albero che entrano nel giunto a griglia 1060 sono Ø3.5650/3.5645 con (1) chiave 7/8. (rif. Diagrammi Falk 237573 e 320768)
Apparecchiature
  • Spin Tester
Specifiche
  • Spin tester con coppia di torsione zero e 20.000 giri/min. (raggio massimo 9 in.)
  • Velocità massima dipendente dalla massa e dal peso dell'unità in corso di verifica. (minimo 2.500 giri/min)

^ Torna in alto ^ 


TESTER FLAT-TOP

Apparecchiature controller;
  • Tester trasportatori a L (tensione angolare 50-500 fpm/500 lb)
  • Stand per test di fatica Jerk (0-1500 lb, 0.2-
  • Hz; 4 stazioni)
  • Stand per test di fatica Jerk (0-2000 lb, 0.2-
  • Hz; 4 stazioni)
  • Trasportatore a S (tensione angolare 70-500 fpm/70-600 lb)
  • Tester strisce per usura SS (6 vie; 20- 600 fpm/10-50 lbf, carico superiore)

^ Torna in alto ^ 


NOVITÀ! Rexnord Innovation Services

Rexnord Innovation Center fornisce da decenni servizi e verifiche innovative. Il nostro competente gruppo di professionisti dispone e conosce le tecnologie più moderne e avanzate. Di seguito sono riportate le ultime aggiunte al nostro arsenale di innovazioni:

Tribometro

Recentemente abbiamo acquistato un tribometro lineare a movimento reciproco POD per consentire agli ingegneri del RIC di migliorare la comprensione dei fenomeni di attrito e usura. Il tribometro consente di eseguire una valutazione quantitativa del coefficiente di attrito tra due superfici sottoposte a scorrimento reciproco e può essere utilizzato come tool di verifica altamente performante per stabilire il coefficiente di attrito o il livello di usura di molti materiali diversi.

Microscopio elettronico a scansione (SEM)

Il microscopio elettronico a scansione (SEM) è stato acquistato principalmente per eseguire l'analisi dei guasti sui componenti e per supportare la crescita delle capacità di metrologia analogica del RIC. Il microscopio elettronico a scansione (SEM) può ingrandire gli elementi da esaminare da 30 a 300.000 volte e ha una profondità di campo 100 volte superiore (la distanza tra gli oggetti che sono in evidenza) a quella dei microscopi ottici light tradizionali. Può anche rilevare differenze nella composizione di regioni adiacenti e quantificare la composizione chimica dei campioni.

FTIR

Apparecchiatura per spettroscopia IR in trasformata inversa di Fourier: al Rexford Innovation Center abbiamo recentemente innovato questo macchinario per dotarlo di nuove capacità. Questo nuovo strumento consente di esaminare la struttura chimica di materiali come i polimeri, rivestimenti, compositi, elastomeri, lubrificanti e solventi. Si tratta di un tool molto utile per la validazione da parte dei fornitori, l'analisi competitiva e di rischio di contaminazione.

Stampante 3D ProJet® 3500 HD Max Professional

Al fine di offrire un migliore supporto ai clienti in termini di sviluppo del prodotto, al Rexnord Innovation Center ci siamo dotati di una nuovissima stampante 3D che consente un rendering di elevata qualità per modelli e parti che idealmente possono essere utilizzati per le verifiche funzionali.

La stampante ha un volume netto di 11,75" x 7,3" x 8" (298 x 185 x 203 mm), e consente di utilizzare materiali diversi a seconda dell'applicazione.

Contatta un esperto

Ottimizza le prestazioni del ciclo di vita dei tuoi prodotti, avvantaggiati dei risparmi sui costi e aumenta la produttività. Contatta un rappresentante oggi.