Verifiche ed analisi nel settore metallurgico

Richiesta di informazioni

Il Rexnord Innovation Center ha una lunga storia come fornitore di servizi di verifica e analisi per materiali ferrosi e non ferrosi, acciai di lega, polimeri e compositi per il settore metallurgico. Inoltre, il SEM consente ai nostri scienziati di eseguire approfondite analisi di valutazione dei guasti e determinare la composizione chimica del materiale attraverso la spettroscopia a dispersione di energia (EDS).

Metodi per l'analisi metallurgica

  • Durezza (Brinell, Barcol, durometro shore, Rockwell) (ASTM E10, D2583, D2240, E18)
  • Spettroscopia IR in trasformata inversa di Fourier (FTIR) (ASTM E1252)
  • Microdurezza (Knoop & Vickers) (ASTM E384)
  • Esposizione a nebbia salina (ASTM B117, D1654)
  • Resistenza alla trazione e alla flessione (non standard)
  • Contenuto in fibra di vetro (ASTM D2548, D5630)
  • Fluidità in massa (ASTM D1238)
  • Gravità specifica (ASTM D792)
  • Calorimetria a scansione differenziale (DSC) (ASTM D3418)

 

Apparecchiature metallurgiche

  • Spettrometro di emissioni ottiche
  • Levigatrice automatica per campioni metallurgici
  • Troncatrici wet-abrasive metallurgiche
  • Seghe a nastro
  • Tester con emersione alternata
  • Pressa inglobatrice a caldo
  • Apparecchiature metallurgiche on-site e di replica

Test di durezza

  • Tester di durezza Brinell
  • Tester a scala superficiale Rockwell
  • Tester di microdurezza
  • Tester standard

Apparecchiature ottiche

  • Microscopio elettronico a scansione Zeiss EVO 50
  • Microscopio di fase invertito per metallografia Zeiss Jena
  • Microscopi binoculari
  • Comparatore ottico

Apparecchiature per laboratorio chimico

  • Calorimetro a scansione differenziale TA Q10 (DSC)
  • Forni a muffola Thermolyne
  • Tester di durezza per durometro Shore A e D
  • Tester di durezza Barcol
  • Plastomero per la fluidità in massa Kayeness
  • Bilancia DeltaRange AT261 Mettler
  • Misuratore del PH Accumet AB-15
  • Microscopio a trasmissione Nikon

Contatta un esperto

Ottimizza le prestazioni del ciclo di vita dei tuoi prodotti, avvantaggiati dei risparmi sui costi e aumenta la produttività. Contatta un rappresentante oggi.