Test per shock e vibrazioni per la qualificazione del prodotto

Richiesta di informazioni

Noi sosteniamo il cliente nella creazione di un test logico per le vibrazioni e gli shock, eseguiamo questi test e offriamo assistenza per qualsiasi attività di modifica del progetto iniziale. Il nostro controllo del feedback di accelerazione in loop chiuso consente di simulare qualsiasi ambiente con tutti gli shock e le vibrazioni che il prodotto può sperimentare. Questo include e non si limita alle metodologie di verifica di shock e vibrazioni in ambiente industriale e militare stabilite da International Electrotechnical Commission (IEC), Society of Automotive Engineers (SAE), United States Military Standards (MIL-STD), ISO, ASTM, RTCA e Dipartimento della Difesa (DOD).

Test per shock e vibrazioni

Shock e vibrazioni meccaniche

Ai prodotti può essere richiesto di soddisfare rigorosi standard militari, elettronici, industriali o medici, per la resistenza a shock e vibrazioni, prima di essere accettati. Rexnord può fornire verifiche per protocolli di test specifici per prodotto su un'ampia gamma di ampiezze, frequenze e spettri.

Al RIC utilizziamo il controllo del feedback di accelerazione in loop chiuso che consente di simulare qualsiasi ambiente con tutti gli shock e le vibrazioni che il prodotto può sperimentare. Ciò include e non si limita alle metodologie di verifica di shock e vibrazioni in ambiente industriale e militare stabilite da International Electrotechnical Commission, Society of Automotive Engineers, United States Military Standards (MIL-STD) e Dipartimento della Difesa (DOD) Le metodologie di verifica standard per gli shock e le vibrazioni sono:

  • Sweep a frequenza sinusoidale con spostamento o accelerazione costante (IEC 68-2-6, MIL-STD-810 SAE J1211)
  • Casuale con densità spettrale di potenza ponderata in frequenza (IEC 68-2-34, MIL-STD-810)
  • Shock con onda semisinusoidale, haversine, triangolare o pulsazioni a dente di sega (IEC 68-2-27, MIL-STD-202)
  • SRS (spettro della risposta allo shock) con densità spettrale ponderata in frequenza
  • Altri metodi più sofisticati per i test sugli shock e le vibrazioni che possono essere personalizzati per un particolare prodotto
  • sono i seguenti:
    • Playback accelerazione registrata usando la replica di dati raccolti sul campo.>
    • Onda sinusoidale su Casuale per simulare vibrazioni generate dai macchinari rotanti con toni multipli di vibrazione (ordini).
  • I tool che possono essere usati per risolvere i problemi di vibrazioni sono:
    • Misurazione e analisi delle vibrazioni sul campo.
    • Identificazione della modalità utilizzando la ricerca con risonanza, trasmissibilità e stroboscopia
    • Analisi modale

Molti prodotti, tuttavia, non sono coperti dagli standard esistenti ed è possibile richiedere supporto per determinare le più adeguate test practice per fornire al prodotto quell'affidabilità che i clienti richiedono, sempre sostenendo dei costi ragionevoli. Noi di Rexnord sosteniamo il cliente nella creazione di protocolli di test logici per le vibrazioni e gli shock, eseguiamo questi test e offriamo assistenza per qualsiasi attività di modifica del progetto iniziale.

Se il tuo test richiede una verifica operativa durante le vibrazioni, noi di Rexnord disponiamo dell'esperienza necessaria sui sistemi di monitoraggio per l'ingegneria e possiamo effettuare le registrazioni delle funzionalità operative quali segnali elettrici, continuità, pressioni e temperature. Il feedback di questi segnali può essere inserito nel sistema per registrare guasti e interrompere il test.

Test per vibrazioni su un invertitore industriale

Le ricerche di risonanza vengono eseguite per identificare potenziali punti di fatica dei metalli. Con un'appropriata riprogettazione, le frequenze di risonanza possono essere passate in aree a cui la parte non è esposta durante la normale operatività.

Di seguito è riportata una fotografia dei blocchi per il settore automotive mentre vibrano in avanti e indietro. L'agitatore è un agitatore elettrodinamico Ling di 6000 lb controllato da controller VRC (Vibration Research Corporation).

Test delle vibrazioni per blocchi settore automotive

RTS può eseguire dei test per vibrazioni secondo standard militari quali 810F, IEC, SAE , ASTM e altri standard sviluppati internamente all'azienda. Se necessario, RTS può fornire un profilo vibrazionale per qualsiasi apparecchiatura attraverso il montaggio di accelerometri e la registrazione degli appositi dati.

Test per shock, vibrazioni e urti

Le verifiche sulle vibrazioni possono essere eseguite anche mentre la parte da verificare è soggetta a temperature e umidità estreme. Per questo tipo di verifica viene utilizzata una camera ambientale da associare a un agitatore.

Test per shock e vibrazioni

  • Condizioni ambientali e procedure di verifica per apparecchiature aeree
  • Cicli di temperature combinati con vibrazioni sinusoidali o casuali
  • Test per vibrazioni (movimento sinusoidale verticale) dei prodotti
  • Test per vibrazioni casuali dei container per le spedizioni
  • Test per vibrazioni a bassa frequenza fissa
  • Test per vibrazioni utilizzando la frequenza con variabile sinusoidale
  • Test per vibrazioni casuali dei container per le spedizioni
  • Test standard
  • Standard militari, vibrazioni meccaniche delle apparecchiature e attrezzature a bordo delle navi
  • Shock con onda semisinusoidale, haversine, triangolare o pulsazioni a dente di sega
  • Test ambientali: Parte II, metodi, vibrazioni, casuale banda larga
  • SRS (spettro della risposta allo shock) con densità spettrale ponderata in frequenza
  • Sweep a frequenza sinusoidale con spostamento o accelerazione costante
  • Vibrazione casuale combinata wide band: mezzo di riducibilità, caldo secco o freddo
  • Vibrazione sinusoidale combinata, caldo secco o freddo
  • Casuale con densità spettrale di potenza ponderata in frequenza

 

Apparecchiature per le verifiche sullo shock e le vibrazioni

  • AGITATORE ELETTRO-DINAMICO - Accelerazione fino a 120 g (1175m/s2), range battuta fino a 3-1/2” (90 mm), range di frequenza da 1 a 4000 Hz
  • SISTEMI SERVOIDRAULICI - 1000 lb - 150.000 lbf, attuatori verticali, tavola di slittamento a film d'olio 36” x 36”
  • SISTEMI DI CONTROLLO/ANALISI - Digitali senza servocontrollo (capacità 2 - 2000 Hz), sistema di acquisizione dati LabVIEW, software per shock e vibrazioni (Vibration Research Control), analizzatore di spettro multi-canale FFT, controller causale e programmabile (capacità 2 - 10,000 Hz)

Gli ingegneri conoscono bene il potenziale di vibrazione meccanica che compromette la performance o provoca il guasto. Tuttavia, i dettagli specifici degli ambienti vibratori spesso non vengono compresi correttamente e rendono difficile determinare la migliore simulazione del mondo reale in laboratorio. I vari standard per i test delle vibrazioni ideati per l'ambiente industriale possono essere di supporto; tra questi, il Rexnord Innovation Center (RIC) è accreditato dalla American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) per eseguire:

STANDARD TEST
MIL-STD 810, METODO 514 Vibrazione sinusoidale
MIL-STD 810, METODO 516 Shock
IEC 68-2-6 Vibrazione sinusoidale
IEC 68-2-64 Vibrazione casuale
IEC 68-2-27 Shock
 

L'esperienza e la competenza dei nostri esperti di vibrazioni presso il RIC sono di importanza critica per l'applicazione degli standard, gli efficaci metodi di fixturing e l'interpretazione dei risultati dei test. Disponiamo di capacità che spaziano dalla misurazione delle vibrazioni durante il reale funzionamento dei macchinari e l'analisi dei progetti per la durabilità delle vibrazioni fino alla consulenza sul piano di verifiche da implementare, shock o vibrazioni, o su eventuali modifiche da apportare alla progettazione.

Le verifiche sulle vibrazioni superiori ai 100 Hertz richiedono l'uso di un agitatore elettrodinamico. Le verifiche sulle vibrazioni dei campioni pesanti a basse frequenze possono richiedere l'uso di un attuatore servoidraulico.

Agitatori elettrodinamici
  • 100-7200 libbre-forza
  • da 5 a 4000 Hz
  • Fino a 3,5'' di spostamento da picco a picco
  • Tavola di slittamento a film d'olio 36" x 36"
Opzioni per i test ambientali
  • Fino a 300.000 libbre-forza
  • Fino a 6'' di spostamento da picco a picco
Sistemi servoidraulici
  • da -100° F a 650° F
  • dal 5% al 95% di umidità relativa da 50 a 105 kPA (altitudine)

STUDIO DEL CASO: Misurazioni sul campo e test per vibrazioni delle apparecchiature elettroniche

Un produttore di macchinari per aggregati ha richiesto di conoscere la tolleranza del cabinet elettrico per i carichi vibrazionali sostenuti, tipici dell'attività Gli ingegneri del Rexnord Innovation Center si sono recati presso il sito del cliente e hanno raccolto i dati delle vibrazioni del macchinario. In questo modo sono stati in grado di replicare in laboratorio quanto avveniva durante il funzionamento. Successivamente, sono stati in grado di prevedere i guasti dei componenti, consentendo così una nuova progettazione del sito e delle operazioni prima del successivo utilizzo del macchinario sul campo.

Il RIC dispone di otto agitatori elettrodinamici con una capacità che va dalle 100 alle 7.200 libbre-forza. I test tipici sono casuale, shock e caduta e mulino a vento. I professionisti del Rexnord Innovation Center possono anche eseguire dei test "in altitudine" nella camera ambientale mentre l'agitatore è in funzionamento. Ciò consente ai clienti di risparmiare poiché l'apparecchiatura rimane nella sua solita posizione.

Contatta un esperto

Ottimizza le prestazioni del ciclo di vita dei tuoi prodotti, avvantaggiati dei risparmi sui costi e aumenta la produttività. Contatta un rappresentante oggi.