Servizi e apparecchiature per i test relativi a temperatura e umidità

Richiesta di informazioni

Disponiamo di un'ampia gamma di apparecchiature da test per invecchiamento accelerato che consentono di valutare i prodotti in condizioni di simulazione di servizio. Le nostre capacità includono un test per la temperatura programmabile, un test per polvere e sabbia, un test con immersione in fluido, test per temperatura e umidità, test non distruttivi e test spray.

  • ASTM B-117 Nebbia salina in ambiente neutro e nebbia salina in ambiente definito/Invecchiamento accelerato
  • Considerazioni di ingegneria ambientale e test di laboratorio (MIL 810)
  • Sabbia e polvere
  • Temperatura e umidità
  • Immersione
  • Camera ambientale con temperature comprese da -150° a 1100°F
  • CSZ-Temperature/Camera a umidità controllata
  • Forno a tiraggio forzato e temperatura costante Blue M
  • Camera di temperatura Tenney TJR
  • Camera per test a nebbia salina Ascott S1000XP
  • Prova con camera ambientale MTS
  • Tester con banco di prova tipo four square con capacità acqua, olio, fango
  • Forno ad alta temperatura Thermolyne 48000
  • Camera per vuoto
  • Forno per vuoto
  • Cisterna per prove da 1,2 milioni di galloni ~ (80ft x 80ft x 20ft) per verifiche del prodotto in acqua, condizioni di generazione di pressione idrostatica
  • Camera di prova per polvere, sabbia e abrasione, tester specializzati per usura

Contatta un esperto

Ottimizza le prestazioni del ciclo di vita dei tuoi prodotti, avvantaggiati dei risparmi sui costi e aumenta la produttività. Contatta un rappresentante oggi.