Ingranaggi e trasmissioni su specifica

Richiesta di informazioni

Rexnord produce su specifica ingranaggi cilindrici ed elicoidali di precisione e di alta qualità per il settore minerario, petrolifero, eolico, dei trasporti e altri mercati industriali. Le nostre abilità tecniche e la capacità di produzione integrata ci consentono di sviluppare soluzioni economicamente vantaggiose per le applicazioni più esigenti.

La possibilità di eseguire internamente il trattamento termico, la dentatura e la rettifica degli ingranaggi garantisce il massimo livello di precisione per consentirci di rispettare le specifiche più severe. Inoltre Rexnord vanta una serie completa di capacità di lavorazione di ingranaggi di precisione: lavorazione meccanica, tornitura, fresatura, foratura, brocciatura, stozzatura, rettifica diametri interni ed esterni ed equilibratura. Il produttore certificato ISO Merit Gear, fornisce ingranaggi di alta qualità e riduttori specializzati.

Lavorazione di ingranaggi e trasmissioni su specifica
Certificazione ISO

Ingranaggi di precisione

Disponiamo di tutte le capacità necessarie per realizzare ingranaggi cilindrici ed elicoidali, tra cui il trattamento termico, la dentatura e la rettifica. Questo ci permette di produrre eccellenti ingranaggi di precisione internamente. Tutti i nostri processi di produzione sono supportati da protocolli di ispezione completi per garantire il rispetto dei massimi standard di precisione del settore.

Capacità

  • Ingranaggi esterni: 20-2.000 mm
  • Ingranaggi interni: 20-900 mm
  • Rettifica fino a 3.500 mm
  • Precisione AGMA Q-15

Riduttori su specifica

Rexnord produce riduttori epicicloidali, ad assi paralleli e ortogonali. Siamo in grado di aiutarti in fase di progettazione, costruzione, collaudo e spedizione di riduttori completi e customizzati in base alle tue specifiche.

Servendoci di esperti nella progettazione di riduttori di altissima qualità per i mercati minerario, petrolifero, eolico e dei trasporti, siamo in grado di fornire ai committenti robusti riduttori in grado di affrontare anche le sfide più impegnative.

Capacità

  • Riduttori epicicloidali, ad assi paralleli e ortogonali
  • Fino a 2.500 mm3
  • Fino a 9 tonnellate
  • Riparazione di riduttori

Trattamento Termico

Il nostro impianto di trattamento termico interno garantisce una qualità senza compromessi in grado di soddisfare tutti i tuoi requisiti metallurgici. Siamo in grado di eseguire autonomamente qualsiasi trattamento termico, tra cui indurimento, tempra, raffreddamento, rinvenimento, nitrurazione, carbonitrurazione, tempra ad induzione, ricottura e distensione.

Capacità

  • Carburazione: 90" Dia x 72" Prof
  • Induzione: 12" Dia x 42" Lungh
  • Nitrurazione: 36" Dia x 42" Prof
  • Normalizzazione, raffreddamento, rinvenimento: 39" A x 30" L x 48" L