Il nostro laboratorio test serve diversi settori industriali

Al Rexnord Innovation Center abbiamo un'esperienza decennale nella misurazione di deformazioni, vibrazioni, temperatura e carichi di coppia per la diagnostica guasti, la verifica dei calcoli matematici per le apparecchiature industriali, i metalli e molto altro. In Rexnord offriamo servizi di verifiche per il settore minerario, il settore alimentare e bevande, il water management, la logistica spedizioni, il settore energetico, il settore automotive, il trattamento delle acque reflue, i prodotti agro-farmaceutici e l'aviazione, ovunque nel mondo.

Prove e test per macchinari industriali, costruzioni e trivellazioni

Continua a produrre con prodotti di elevata qualità e di importanza critica per la riuscita dei tuoi progetti. Dall'acquisto e installazione al monitoraggio sul campo e assistenza tecnica, Rexnord ti aiuta a massimizzare i tempi di disponibilità, produttività e profitto.

Prove e test per il settore automotive

Lavorerai con un vero partner che comprende le applicazioni di tuo interesse, identifica le apparecchiature più adatte e aggiunge valore a ciascuna fase del progetto. Rexnord si occupa dello spostamento dei materiali per tutte le fasi del settore automotive da oltre un secolo. Dalla lavorazione dei lamierati in metallo fino al trasporto e alle varie prove e verifiche, gli operatori, i produttori e gli ingegneri del settore automotive si rivolgono a Rexnord per le proprie soluzioni di trasmissione di potenza.

Rexnord è un produttore di punta di componenti di importanza critica per sistemi che offrono prestazioni eccellenti in risposta alle esigenze più rigorose del settore automotive: catene e componenti per trasportatori, cuscinetti, giunti, trasmissioni a ingranaggi e limitatori di coppia. Nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza, i nostri prodotti sono progettati per soddisfare i criteri più elevati in termini di costi e performance e assicurare soluzioni per le verifiche ai trasporti efficienti ed adatte ad applicazioni specifiche.

Laboratorio per i test aereospaziali

Al Rexnord Technical Services, la ricerca e l'innovazione giocano un ruolo fondamentale nella progettazione, nei processi di verifica e nella valutazione dei prodotti per il settore aereospaziale. In considerazione delle elevate aspettative sui componenti e i sistemi aereospaziali, le più moderne tecniche ingegneristiche sono combinate con sofisticate apparecchiature per le necessarie verifiche così da fornire ai clienti la garanzia che il loro prodotto sia all'altezza della domanda.

Al Rexnord Innovation Center, lo staff Rexnord Technical Services è composto da oltre 40 ingegneri, scienziati e tecnici che garantiscono la loro massima competenza per i test e le verifiche del settore aerospaziale. Offriamo consulenza e valutazione per:

  • eventuali modifiche alla progettazione, ai materiali e ai processi
  • capacità di prestazione del prodotto
  • applicazioni speciali o effetti ambientali
  • ricerca nel settore chimico e metallurgico

Le nostre apparecchiature specializzate consentono verifiche indipendenti di prodotti quali i cuscinetti, allo scopo di ottenere degli approfondimenti o ulteriori qualificazioni per le applicazioni.

Questa combinazione unica di competenze e risorse tecniche riflette il nostro impegno al continuo miglioramento della qualità e della tecnologia dei prodotti.

Simulazione dello spettro di volo

Sono disponibili quattro tester, capaci di applicare sequenze costanti, variabili o programmate di carichi e movimentazioni. Con le nostre soluzioni è possibile applicare un carico push-pull massimo di 100.000 lbs mentre l'angolo di oscillazione incluso può variare da 1° a 60° nell'ambito di temperature comprese tra -50° e 250° F.

La frequenza ciclica dipende dal carico e dall'angolo di oscillazione ma a 1° di oscillazione è possibile applicare 1200 CPM. Questi tester sono utilizzati per eseguire spettri complessi specializzati di carico-movimentazione per verifiche e simulazioni di qualificazione delle reali condizioni di funzionamento.

Tester aerospaziali personalizzati

Abbiamo la capacità di progettare e implementare procedure di verifica e test personalizzati per quei controlli che non possono essere eseguiti con le configurazioni standard. Questi test possono essere implementati su telai di carico o banchi di prova.

Tester di oscillazione

Nove tester meccanici
  • Capacità di carico: carichi radiali da 20.000 a 100.000 lbs.
  • Angoli di oscillazione: da 2° a 150°
  • Velocità: 10 - 350 CPM
  • Temperatura: da -50°F a 450° F
  • Capacità di rotazione totale a 350 GIRI/MIN

Questi tester sono utilizzati generalmente per eseguire verifiche di capacità standard e valutare le modifiche ai materiali, ai progetti e ai processi produttivi.

Tester di fatica

Sono disponibili diciotto tester per il controllo del carico, della deformazione o lo spostamento con carichi che variano da poche a 200.000 lbs circa. È possibile applicare il carico sinusoidale semplice o quello complesso ad ampiezza variabile e contemporaneamente, registrare i dati. Una camera ambientale consente verifiche con temperature comprese tra -50º a 500ºF.

Tester di staticità

Per l'applicazione statica dei carichi in condizione di tensione o compressione vengono utilizzati due tester. La capacità di carico varia da poche a 300.000 lbs. I tester sono utilizzati per le qualificazioni e le valutazione delle proprietà dei materiali di base.

Contatta un esperto

Ottimizza le prestazioni del ciclo di vita dei tuoi prodotti, avvantaggiati dei risparmi sui costi e aumenta la produttività. Contatta un rappresentante oggi.