Test avanzati sulla fatica e la durabilità del carico

Richiesta di informazioni La fatica è responsabile fino al 70% dei guasti del prodotto. Le nostre verifiche sulla fatica, la durabilità e le modalità di caricamento comprendono il carico assiale, la torsione, il piegamento, il carico radiale, oscillatorio o la rotazione completa. Siamo specializzati nella modifica delle specifiche standard dei test allo scopo di simulare il reale utilizzo dei componenti.

  • Test di usura delle catene su banco di prova tipo four square
  • Test di fatica sui denti degli ingranaggi
  • Test di simulazione dello spettro di volo per aviazione (movimento carico)
  • Test di torsione di inverso
  • Test dei giunti su banco di prova tipo four square
  • Test dinamometrico ad alta velocità
  • Spin test ad alta velocità per le forze/deflessioni di reazione assiale
  • Test di resistenza dei cuscinetti a rulli, sferici e assiali
  • Qualificazioni per catene standard, verifica di conformanza e test di vita utile finita (ANSI/ASME B29)
  • Telai di carico: 1k - 300k lbf
  • Macchinari per test di oscillazione: 1 - 100k lbf
  • Tester catene con banco di prova tipo four square: 3k - 60k lbf
  • Tester per giunti con banco di prova tipo four square: 300 - 5400 GIRI/MIN e 2k - 120k in-lb
  • Tester cuscinetti con controllo di spettro: 5k - 100k lbf
  • Dinamomentro idraulico ed elettrico: fino a 500 CV

Contatta un esperto

Ottimizza le prestazioni del ciclo di vita dei tuoi prodotti, avvantaggiati dei risparmi sui costi e aumenta la produttività. Contatta un rappresentante oggi.