Test per shock e vibrazioni per la qualificazione del prodotto
Richiesta di informazioni
Noi sosteniamo il cliente nella creazione di un test logico per le vibrazioni e gli shock, eseguiamo questi test e offriamo assistenza per qualsiasi attività di modifica del progetto iniziale. Il nostro controllo del feedback di accelerazione in loop chiuso consente di simulare qualsiasi ambiente con tutti gli shock e le vibrazioni che il prodotto può sperimentare. Questo include e non si limita alle metodologie di verifica di shock e vibrazioni in ambiente industriale e militare stabilite da International Electrotechnical Commission (IEC), Society of Automotive Engineers (SAE), United States Military Standards (MIL-STD), ISO, ASTM, RTCA e Dipartimento della Difesa (DOD).
Shock e vibrazioni meccaniche
Ai prodotti può essere richiesto di soddisfare rigorosi standard militari, elettronici, industriali o medici, per la resistenza a shock e vibrazioni, prima di essere accettati. Rexnord può fornire verifiche per protocolli di test specifici per prodotto su un'ampia gamma di ampiezze, frequenze e spettri.
Al RIC utilizziamo il controllo del feedback di accelerazione in loop chiuso che consente di simulare qualsiasi ambiente con tutti gli shock e le vibrazioni che il prodotto può sperimentare. Ciò include e non si limita alle metodologie di verifica di shock e vibrazioni in ambiente industriale e militare stabilite da International Electrotechnical Commission, Society of Automotive Engineers, United States Military Standards (MIL-STD) e Dipartimento della Difesa (DOD) Le metodologie di verifica standard per gli shock e le vibrazioni sono:
- Sweep a frequenza sinusoidale con spostamento o accelerazione costante (IEC 68-2-6, MIL-STD-810 SAE J1211)
- Casuale con densità spettrale di potenza ponderata in frequenza (IEC 68-2-34, MIL-STD-810)
- Shock con onda semisinusoidale, haversine, triangolare o pulsazioni a dente di sega (IEC 68-2-27, MIL-STD-202)
- SRS (spettro della risposta allo shock) con densità spettrale ponderata in frequenza
- Altri metodi più sofisticati per i test sugli shock e le vibrazioni che possono essere personalizzati per un particolare prodotto
- sono i seguenti:
- Playback accelerazione registrata usando la replica di dati raccolti sul campo.>
- Onda sinusoidale su Casuale per simulare vibrazioni generate dai macchinari rotanti con toni multipli di vibrazione (ordini).
- I tool che possono essere usati per risolvere i problemi di vibrazioni sono:
- Misurazione e analisi delle vibrazioni sul campo.
- Identificazione della modalità utilizzando la ricerca con risonanza, trasmissibilità e stroboscopia
- Analisi modale
Molti prodotti, tuttavia, non sono coperti dagli standard esistenti ed è possibile richiedere supporto per determinare le più adeguate test practice per fornire al prodotto quell'affidabilità che i clienti richiedono, sempre sostenendo dei costi ragionevoli. Noi di Rexnord sosteniamo il cliente nella creazione di protocolli di test logici per le vibrazioni e gli shock, eseguiamo questi test e offriamo assistenza per qualsiasi attività di modifica del progetto iniziale.
Se il tuo test richiede una verifica operativa durante le vibrazioni, noi di Rexnord disponiamo dell'esperienza necessaria sui sistemi di monitoraggio per l'ingegneria e possiamo effettuare le registrazioni delle funzionalità operative quali segnali elettrici, continuità, pressioni e temperature. Il feedback di questi segnali può essere inserito nel sistema per registrare guasti e interrompere il test.
Test per vibrazioni su un invertitore industriale
Le ricerche di risonanza vengono eseguite per identificare potenziali punti di fatica dei metalli. Con un'appropriata riprogettazione, le frequenze di risonanza possono essere passate in aree a cui la parte non è esposta durante la normale operatività.
Di seguito è riportata una fotografia dei blocchi per il settore automotive mentre vibrano in avanti e indietro. L'agitatore è a 6000 lb. Agitatore elettrodinamico Ling controllato da controller VRC (Vibration Research Corporation).
Test delle vibrazioni per blocchi settore automotive
RTS può eseguire dei test per vibrazioni secondo standard militari quali 810F, IEC, SAE , ASTM e altri standard sviluppati internamente all'azienda. Se necessario, RTS può fornire un profilo vibrazionale per qualsiasi apparecchiatura attraverso il montaggio di accelerometri e la registrazione degli appositi dati.
Test per shock, vibrazioni e urti
Le verifiche sulle vibrazioni possono essere eseguite anche mentre la parte da verificare è soggetta a temperature e umidità estreme. Per questo tipo di verifica viene utilizzata una camera ambientale da associare a un agitatore.