Servizi e supporto di ingegneria tecnica
I nostri servizi di ingegneria comprendono test e analisi on-site, dispositivi test personalizzati, analisi competitive dei prodotti, meccanica ingegneristica e supporto legale in caso di contenzioso.
Progettazione e sviluppo dei prodotti
La riuscita dello sviluppo di un prodotto richiede un approccio disciplinato al fine di ottenere risultati innovativi, tecnicamente rilevanti e interessanti per il mercato, nei tempi e nei costi prefissati. Gli sviluppi di RTS comprendono: catene polimeriche e ruote di traino per le apparecchiature per acque reflue, riduttori a ingranaggi, giunti per elementi flessibili in elastomero, cuscinetti in polimero, apparecchiature per la movimentazione di bagagli per le linee aeree, sistemi di rilascio lubrificante per le ruote dai binari ferroviari.
Attrezzature speciali e progettazione di test
RTS può progettare e costruire tester speciali per misurare i parametri operativi durante condizioni di servizio simulate ma controllate. I tester più aggiornati includono: tester per cuscinetti per la marina, tester di trasmissione per motocicli, tester per riduttori, capacità di sollevamento degli elevatori, riduttori a ingranaggi elicoidali, performance della spazzole di carbonio, durabilità della chiusura dei flaconi dei medicinali, vita degli elementi di fissaggio dei binari ferroviari, qualità della strumentazione manuale e altri test progettati specificatamente per l'uso QA/QC all'interno degli stabilimenti.
Prodotti QA/QC, affidabilità e FMEA
RTS dispone di tecnici e ingegneri con la formazione tecnica appropriata per predisporre esperimenti DOE al fine di ottimizzare prodotti e processi. Su un'ampia gamma di componenti e prodotti industriali sono state implementate delle procedure di analisi e dei criteri di ispezione per la verifica delle caratteristiche di performance e adeguatezza all'uso. Il test FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) può essere eseguito durante la fase di sviluppo per consentire di identificare le aree critiche e valutare l'impatto economico di eventuali guasti al prodotto.
Test meccanici
La determinazione della resistenza, della duttilità e della durezza di materiali in metallo o plastica viene effettuata secondo gli standard AST, SAE o ISO. Le modalità test comprendono tensione, compressione, flessione, torsione e impatto, nonché piegatura in 4 punti su campioni standard o materiali specifici. Le capacità delle apparecchiature comprendono: Tester per tensione e compressione da 25 lb a 300.000 lb, peso caduta e strutture estese per la preparazione dei campioni.
Test ambientali
I test ambientali comprendono: temperatura programmabile (da -100° F a +375° F), temperatura-umidità, immersione in fluido (acqua, olio, fango, polvere, rocce, ceramica, sabbia) e camere a nebbia. Questi test sono disponibili per la determinazione delle proprietà meccaniche e di degrado.
Eseguiamo test ambientali standard utilizzando apposite tecnologie sviluppate in decenni (inclusi i test di invecchiamento accelerato). Possiamo anche progettare test specifici per soddisfare esigenze peculiari.
Supporto per l'analisi dei materiali
La valutazione dei materiali plastici o metallici attraverso investigazioni macro e microscopiche, identificazione delle fasi quantitative, SEM, cicli termici e nebbia salina. Le capacità delle apparecchiature comprendono: Spettroscopia con emissioni ottiche, spettroscopia IR, DSC, TGA, TMA, viscosità, metallografia con microscopio Zeiss, analisi dell'immagine con definitive imaging, durezza con scala Rockwell e Brinell, piramide di diamante e scala Knoop, nebbia salina di Harshaw.
Prototipo, fabbricazione e acquisto macchinari
RTS è attrezzata per produrre prodotti complessi univoci o componenti critici short-run. Tutti i componenti che progettiamo, fabbrichiamo o mettiamo in servizio sono accurati, affidabili e cost-effective. I nostri artigiani lavorano a stretto contatto con gli ingegneri o il personale di produzione dei nostri clienti per eliminare il maggior numero di problematiche possibili.
Testimonianza di esperti/consulenza/supporto in caso di contenzioso legale
Il RTS si è reso pioniere del concetto di “active proof” ossia, una combinazione di ricerche sul campo e in laboratorio aventi come finalità di corroborare conclusioni basate su teorie ed esperienze precedenti. RTS dispone di ingegneri altamente qualificati, credibili e affidabili in grado di fornire consulente tecniche e perizie da esperti in campo legale.
Manutenzione totale del prodotto
RTS dispone delle qualifiche per eseguire le ispezioni TPM per i macchinari industriali della tua zona. Il monitoraggio delle vibrazioni, la determinazione degli hot spot via termografia e l'analisi dell'olio consentono di stabilire le "condizioni di salute" ottimali per il macchinario.
Metrologia e misurazioni di precisione
RTS può vantare la capacità di eseguire analisi di superficie tra cui i profili di superficie circonferenziale, rugosita, piattezza e sfericità. Altre misurazioni includono: Raggio di curvatura, misurazioni dimensionali complesse, reverse engineering RTS dispone di uno staff di certificatori di micrometria per usi industriali appositamente formato alle metodologie e per gli standard ASTM.