Cuscinetti in fibra di vetro Rex RPT

Utilizzando gli stessi principi di progettazione e design di Duralon, i cuscinetti compositi Rex RPT sono disponibili nelle dimensioni standard a catalogo per soddisfare le tue esigenze specifiche. Questi cuscinetti a manicotto diretto sono disponibili nelle dimensioni standard per il settore in sezioni da 1/8" a 1/4" e nelle lunghezze comuni per questi prodotti. I cuscinetti compositi Rex RPT, studiati per consegne rapide, sono disponibili quando ne hai bisogno. Con un carico dinamico massimo fino a 12.000 psi e una tolleranza alle temperature da quelle criogeniche fino a 160 gradi, questi cuscinetti compositi sono robusti, affidabili ed economici.