MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ

Elimina i costi di manutenzione non necessari, come i contratti programmati basati su un percorso specifico.
 

AUMENTO DEL TEMPO DI OPERATIVITÀ

Sistema con segnali di avvertimento anticipato, per evitare tempi di fermo non programmati, ad esempio il rilevamento di "acqua in olio".
 

PROMUOVERE LA SICUREZZA

Permettere al personale di valutare le condizioni dell'attrezzatura da una certa distanza piuttosto che cercare di raggiungere punti difficili.

Facile installazione

Offriamo opzioni semplici per l'installazione compresa l'aggiunta del modello 1010 come standard su determinate trasmissioni a ingranaggi nuove FalK V-Class e A-Plus. Inoltre è possibile aggiornare presso un impianto riparatore o presso il vostro stesso stabilimento le trasmissioni a ingranaggi Falk esistenti.
 

  • CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA PLC/DCS
  • AGGIORNA I PRODOTTI ON-SITE SENZA RIMUOVERLI DAL SERVIZIO
  • AGGIORNAMENTO PRESSO I CENTRI DI ASSISTENZA REXNORD

DATI IN TEMPO REALE 24/7

Monitoraggio costante disponibile attraverso il nostro comodo portale Rexord Connect Portal.

CARATTERISTICHE


  • PORTALE WEB E APPLICAZIONE MOBILE
  • MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI
  • PATCH DI SICUREZZA
  • PRECISAZIONI ALLA MISURA PRODOTTO
  • ALGORITMI E ANALISI
  • ESTENSIONE DI GARANZIA DISPONIBILE

SERIES 1000

Infine, un sistema scalabile permette di affrontare le VOSTRE priorità e budget correnti estendendo la durata di vita dei vostri beni.

MODELLI


  • 1010: Monitoraggio delle condizioni relative a vibrazioni e temperatura
  • 1020: Monitoraggio delle condizioni relative a qualità, livello, temperatura dell'olio e contenuto di acqua nell'olio
  • 1050: Monitoraggio globale delle condizioni operative
  • 1150: Monitoraggio globale delle condizioni operative con connettività al portale Rexnord Connect Portal

È possibile scaricare la nostra scheda dati tecnici prodotto per ulteriori dettagli!