X

Avviso

Stai passando a un sito in una lingua diversa, che dispone di un contenuto limitato, ossia:

Pagine prodotti

Modelli prodotto, SKU, specifiche e disegni CAD sono attualmente disponibili solo in inglese.

Tool di selezione

La selezione prodotti e gli strumenti di configurazione sono attualmente disponibili solo in inglese.

Disegni CAD

I cataloghi, i manuali, le brochure, i fogli prodotti e la documentazione delle conoscenze degli esperti sono limitati.

OK Annulla

Stabile e durevole

I nastri Balanced Flat Seat series sono progettati per fornire una soluzione di trasporto stabile per applicazioni a secco nel settore dei prodotti da forno, della lavorazione dei metalli, del vetro, della ceramica e dell'elettronica. Ogni nastro fornisce i vantaggi di un nastro tradizionale bilanciato in maglia metallica con il valore aggiunto di una stabilità del prodotto superiore e un minore stiro nel tempo, elementi che comportano un miglior costo totale di gestione.

Cosa offrono i nastri Balanced Flat Series per la tua applicazione?

Vantaggi della Flat Seat Series

Riduci i tempi di fermo

Spirali più sottili riducono lo stiro nel corso del tempo e, di conseguenza, i tempi di fermo per la manutenzione.

Mantieni la qualità del prodotto

L'alternanza delle spirali conferisce migliore stabilità al prodotto, minori vibrazioni e un migliore allineamento dei nastri. 

Documentazione

Compound Balanced Belt

CS1-003

Brochure | Inglese | 3 MB

Oven Balanced Flat Seat

CS5-007

Scheda prodotto | Inglese | 3 MB