X

Avviso

Stai passando a un sito in una lingua diversa, che dispone di un contenuto limitato, ossia:

Pagine prodotti

Modelli prodotto, SKU, specifiche e disegni CAD sono attualmente disponibili solo in inglese.

Tool di selezione

La selezione prodotti e gli strumenti di configurazione sono attualmente disponibili solo in inglese.

Disegni CAD

I cataloghi, i manuali, le brochure, i fogli prodotti e la documentazione delle conoscenze degli esperti sono limitati.

OK Annulla

Progettato per durare

Miglioramento del costo totale di gestione con il nastro trasportatore metallico DuraFlex Series. Progettato con un vero punto cardine, DuraFlex Series elimina l'attrito e lo stress del metallo, consentendo maggiore durata e incremento della portata.

Cosa può fare la Duraflex Series per la tua applicazione?

Vantaggi della Duraflex Series

Riduci i tempi di fermo

DuraFlex ha un design che gli conferisce rapidità di installazione, collegamento all'esistente e manutenzione. Il design di maggior durabilità significa meno tempo per la manutenzione e i fermi macchina non programmati, inoltre consente di ottimizzare il costo totale di gestione.

Adattabile alla tua applicazione

DuraFlex è realizzato per essere facilmente inserito nel sistema di trasporto interno del cliente. Il nastro può facilmente essere inserito in gruppi con barra di pressione per applicazioni di trasferimento ravvicinato ed è compatibile con praticamente qualsiasi tipo di struttura di supporto. I pignoni sono progettati per trasmissioni della maggior parte dei diametri.

Documentazione

DuraFlex

CS1-006

Brochure | Inglese | 2 MB

DuraFlex Edge

CS1-007

Brochure | Inglese | 4 MB