X

Avviso

Stai passando a un sito in una lingua diversa, che dispone di un contenuto limitato, ossia:

Pagine prodotti

Modelli prodotto, SKU, specifiche e disegni CAD sono attualmente disponibili solo in inglese.

Tool di selezione

La selezione prodotti e gli strumenti di configurazione sono attualmente disponibili solo in inglese.

Disegni CAD

I cataloghi, i manuali, le brochure, i fogli prodotti e la documentazione delle conoscenze degli esperti sono limitati.

OK Annulla

Trasporto fluido e agevole.

Precision Series promuove una trasporto del prodotto stabile e affidabile, un migliore allineamento del nastro e consente un aumento delle quantità trasportate oltre a una maggiore durata del prodotto. Ideale in una grande varietà di applicazioni, Precision Series è caratterizzata da pignoni unici e rulli MTR appositamente lavorati, che agganciano il nastro per un reale allineamento e un trasporto prodotto stabili e affidabili.

Cosa può fare la Precision Series per la tua applicazione?

Vantaggi della Precision Series

Riduci i tempi di fermo

Filtro a sede piana di precisione, design del pignone ottimizzato e tecnologia dei rulli MTR brevettata promuovono allineamento e stabilità a vantaggio della durata del nastro. Per mantenere la funzionalità del nastro sono necessari meno interventi e, quando è necessaria la manutenzione, la giunzione del nastro è una procedura rapida e semplice.

Mantieni la qualità del prodotto

Disponibile con una varietà di configurazioni degli spazi aperti, la Precision Series fornisce ai prodotti il supporto necessario per muoversi attraverso linea di produzione senza danni. Ideale per trasferimenti ravvicinati su barre di pressione di diametro ridotto; i prodotti possono così spostarsi in continuo da nastro a nastro.

Pulizia facile ed efficace

I pignoni di trasmissione e i rulli hanno design autopulente, particolarmente utile in applicazioni che tendono a formare molti residui e accumuli.

Documentazione

Precision

CS1-010

Brochure | Inglese | 7 MB