Vetro Soluzioni del settore

Richiesta di informazioniSe hai un'esigenza di produzione di container o di confezionamento primario o secondario, scegli Rexnord. Rexnord fornisce le soluzioni e l'esperienza per garantire la movimentazione dei container in vetro.

 

Cuscinetti

Aumenta al massimo i tempi di disponibilità nelle applicazioni di lavaggio con cuscinetti resistenti alla corrosione.

Visualizza tutti i prodotti del segmento cuscinetti

Cuscinetto a sfere Link-Belt Klean-Gard

Con alloggiamento in polimero, inserto in acciaio inox resistente alla corrosione. Le tenute dell'albero riducono la contaminazione. Capacità di lavaggio.

Per saperne di più
 

Prodotti per trasportatori

Per la massima protezione nella movimentazione in tutte le velocità di contenitori e scatole di ogni dimensione, scegli le soluzioni per trasportatori Rexnord.

Visualizza tutti i prodotti per trasportatori

Sistema di upgrade dei rulli

Soluzioni di retrofit per trasportatori a nastro e a rulli per ottenere prestazioni e produttività superiori.

Per saperne di più

Catena 1050/1055 TableTop

Più spessori per facilitare il passaggio alle catene MatTop. Esecuzione con intercapedine stretta e passo corto per un'azione meno permissiva.

Catalogo: catena 1050/1055 TableTop

Catena 1060 TableTop

Catena TableTop da 0,34” con intercapedine stretta e passo ridotto per un'azione meno permissiva, con ritegno magnetico.

Catalogo: catena 1060 TableTop

Catena 1505 MatTop

Catena ad alte prestazioni, basso attrito e passo corto. Anche per barra di pressione. Materiali HP/PSX.

Catalogo: catena 1505 MatTop

Catena 5705 MatTop MTW PT

Catena MTW con 0,50” di spessore. Sistema di allineamento positivo per migliorare il trasferimento da lato a lato.

Catalogo: catena 5705 MatTop MTW PT

Catena 5997 MatTop

Catena MatTop standard di settore, con rilievo rialzato e nervature più grandi rispetto alla catena 8507.

Catalogo: catena 5997 MatTop

Catena 66 TableTop SS

Catena TableTop in acciaio inossidabile ferritico con finitura superficiale di grado superiore e perno magnetico resistente all'usura.

Catalogo: catena 66 TableTop SS

Catena 7700 MatTop

Perno più grande, catena più spessa per ridurre l'usura. MTW/ATW. Utilizzo con sistema di trasferimento dinamico e sistema di allineamento positivo.

Catalogo: catena 7700 MatTop

Catena 7705 MatTop

Catena MatTop da 0,50” di spessore, con perno più grande rispetto alla catena 8505 per aumentare la resistenza all’usura nelle applicazioni rettilinee ad alta velocità.

Catalogo: catena 7705 MatTop

Catena 7705 MatTop MTW PT

Massima superficie di usura, catena MTW con 0,50” di spessore. Sistema di allineamento positivo per migliorare il trasferimento da lato a lato.

Catalogo: catena 7705 MatTop MTW PT

Catena 7708 MatTop

Catena con ampia superficie aperta usata con il sistema dynamic transfer system (DTS) di Rexnord.

Catalogo: catena 7708 MatTop

Catena 7966 MatTop

La catena MatTop a flessione laterale mantiene l'orientamento del case impiegando un singolo filo.

Catalogo: catena 7966 MatTop

Catena 815 TableTop SS

Catena TableTop in acciaio inossidabile austenitico che offre il miglior grado di resistenza all'usura nella movimentazione di contenitori in vetro.

Catalogo: catena 815 TableTop SS

Catena 8500 MatTop

Catena MatTop con passo ridotto disponibile in esecuzione MTW (mold-to-width) e ATW (assemble-to-width).

Catalogo: catena 8500 MatTop

Catena 8505 MatTop

Maggiore resistenza per i trasportatori più lunghi. Alte prestazioni, basso attrito e passo corto. Anche per barra di pressione. Materiali HP/PSX.

Catalogo: catena 8505 MatTop

Catena 8505 MatTop MTW PT

Superficie di usura migliorata, catena MTW con 0,34” di spessore. Sistema di allineamento positivo per migliorare il trasferimento da lato a lato.

Catalogo: catena 8505 MatTop MTW PT

Catena 8507 MatTop

Design con nervature rialzate, pettine a dita per il trasferimento ravvicinato. Alte prestazioni, basso attrito, passo corto. Materiali HT/USP.

Catalogo: catena 8507 MatTop

Catena 882 TableTop

Catena TableTop standard di settore, con flessione laterale.

Catalogo: catena 882 TableTop

Catena MatTop Fortrex

Catena in acciaio inox con rulli per la massima resistenza alla rottura dei contenitori.

Catalogo: catena MatTop Fortrex

Catena HP7705 MatTop

Catena da 0,50” di spessore, perno più grande rispetto alla catena 8505 per applicazioni rettilinee ad alta velocità. RubberTop per pendenze.

Catalogo: catena HP7705 MatTop

Componenti per trasportatori Marbett

Ampia varietà di guide, piastre di trasferimento, staffe, strisce di usura, rulli bimateriali, pattini di rinvio, staffe, livellatori.

Catalogo: componenti per trasportatori Marbett
 

Giunti

Possibilità di scelta tra giunti non lubrificati per prolungare la durata delle apparecchiature collegate nelle applicazioni in container.

Visualizza tutti i prodotti del segmento giunti

Giunti elastomerici Omega

Eccellente smorzamento delle vibrazioni e elevata capacità di disallineamento, per una durata maggiore dell'attrezzatura collegata.

Per saperne di più

Giunti elastomerici Wrapflex

La forma costruttiva facilita l'installazione e la sostituzione, il raccordo brevettato e il design dell'elemento flessibile garantiscono una lunga durata.

Per saperne di più
 

Ingranaggi

Per lo spostamento di container attraverso tutta la struttura di produzione e distribuzione si può contare su Rexnord Gears.

Visualizza tutti i prodotti del segmento ingranaggi

Motoriduttori angolari a coppia conica con ruote elicoidali Falk Ultramite UB.

Serie di ingranaggi ad alta efficiente, compatibile con motori NEMA/IEC C-face standard. Design della tenuta unico per una lunga durata e la pulizia del prodotto.

Per saperne di più
 

Componentistica trasmissioni PT

Proteggi le apparecchiature nelle tue applicazioni in container con limitatori di coppia flessibili e resistenti alla corrosione.

Visualizza tutta la componentistica trasmissioni PT

Limitatori di coppia Autogard 200 Series

Disponibile in configurazione C-C per la massima flessibilità. Finitura resistente alla corrosione. Disponibile con opzioni di ripristino automatico o manuale.

Per saperne di più