Home Nastri modulari in plastica KleanTop Nastro modulare in plastica 390 Series KleanTop

Prestazioni affidabili per i prodotti alimentari

Il nastro 390 Series KleanTop è ottimizzato per i trasportatori a trasferimento ravvicinato. È disponibile in materiali specifici per l'industria alimentare. Usato per la movimentazione di piccoli prodotti alimentari, laddove la stabilità e la delicatezza del prodotto sono di importanza fondamentale, la 390 Series offre prestazioni affidabili e qualità.

Cosa può fare il nastro modulare in plastica 390 Series KleanTop per le tue applicazioni?

Vantaggi del nastro 390 Series

Resistenza

Il nastro può sopportare carichi di maggiori dimensioni e/o di picco (500 lb/ft 7300N) consentendo così l'utilizzo di trasportatori più lunghi con meno trasmissioni e trasferimenti. 

Riduci i tempi di fermo

Affidati all'ingranaggio pignone migliorato e al sistema di trasmissioni positive per ridurre al minimo le regolazioni del percorso e del funzionamento a ciclo continuo del nastro.

Riduce perdite e danni al prodotto

Grazie al passo da 8 mm, il nastro può essere utilizzato per il trasferimento ravvicinato e "a lama di coltello" di prodotti di piccole dimensioni, garantendo così che non vi siano perdite e danni al prodotto.

Riduce la contaminazione dei prodotti

Il perno senza testa e il sistema autobloccante riducono le possibilità di contaminazione del prodotto per usura del perno o del nastro, o di danni durante il montaggio e lo smontaggio. 

Documentazione

390 Series KleanTop Belt

FT5-043

Scheda prodotto | Inglese | 471 KB