Home Nastri modulari in plastica KleanTop Nastro modulare in plastica 590 Series KleanTop

Trasporto affidabile con minori tempi di fermo

Il nastro modulare in plastica Rexnord 590 Series KleanTop offre la combinazione ottimale tra facilità di pulizia, capacità di trasferimento e resistenza del nastro. Realizzato appositamente per applicazioni interne alle linee di trasformazione alimentare, il design della 590 Series consente di ridurre i fermi macchina non programmati e risparmiare importanti risorse per le operazioni di pulizia e le procedure volte a tutelare la qualità degli alimenti.

Cosa può fare il nastro modulare in plastica 590 Series KleanTop per le tue applicazioni?

Vantaggi del nastro 590 Series

Riduci i tempi di fermo

Un unico perno per ogni fila di nastro insieme all'accesso al perno da entrambi i lati del nastro aiuta a garantire facilità di montaggio e manutenzione. Grazie al sistema di bloccaggio senza testa del perno non si verifica alcun danno al perno o al nastro, e il perno è riutilizzabile.

Riduce la contaminazione dei prodotti

Il bordo rinforzato elimina il rischio di contaminazione dei prodotti correlato alla plastica del nastro e all'usura nel tempo. Il sistema di bloccaggio del perno senza testa elimina il rischio di contaminazione da perno o di danneggiamento del nastro.

Riduce perdite e danni al prodotto

Il design ottimizzato del pignone lo aggancia in sicurezza al nastro in modo che il prodotto possa spostarsi agevolmente senza che il nastro salti sul pignone stesso. Poiché il nastro può scorrere su una barra di pressione di tre quarti di pollice, anche il prodotto più delicato può essere spostato in sicurezza da un nastro all'altro.

Pulizia facile ed efficace

Il design a cerniera aperta consente il massimo accesso al perno e garantisce quindi la possibilità di un'accurata pulizia. A differenza di altri nastri con il design a cerniere aperte, il nastro 590 Series dispone di una struttura attorno alla cerniera dotata di una resistenza tale da trasportare il prodotto in una varietà di applicazioni.

Documentazione