X

Avviso

Stai passando a un sito in una lingua diversa, che dispone di un contenuto limitato, ossia:

Pagine prodotti

Modelli prodotto, SKU, specifiche e disegni CAD sono attualmente disponibili solo in inglese.

Tool di selezione

La selezione prodotti e gli strumenti di configurazione sono attualmente disponibili solo in inglese.

Disegni CAD

I cataloghi, i manuali, le brochure, i fogli prodotti e la documentazione delle conoscenze degli esperti sono limitati.

OK Annulla
Home Nastri trasportatori KleanTop Nastro modulare in plastica 8500 Series KleanTop

Realizzato per resistere alle alte temperature 

Il nastro trasportatore 8500 Series KleanTop è costituito da materiale sicuro per gli alimenti, resistente alle alte temperature e all'olio, in modo da sopportare le condizioni di calore ed abrasione degli scarichi di friggitrici e forni. Ideale per la produzione di alimenti e snack, le cui linee di produzione comprendano il contatto con preparati alimentari oleosi o ad alta temperatura.

Cosa può fare il nastro modulare in plastica Series 8500 KleanTop per le tue applicazioni?

Vantaggi del nastro 8500 Series

Garantisce e mantiene la qualità del prodotto

L'olio in eccesso può essere scaricato attraverso la zona aperta del nastro senza quindi essere portato avanti nella linea di produzione. 

Riduce al minimo il rischio di guasti al nastro

Il materiale FTR consente al nastro di resistere ai danni causati da alte temperature o applicazioni abrasive, estendendo così la durata del nastro.

Riduce la contaminazione dei prodotti

Il materiale del nastro resiste alla degradazione termica ne prolunga la vita, riducendo contemporaneamente il rischio di contaminazione degli alimenti a causa delle particelle del nastro stesso.

Documentazione

8500 Dynamic Nose-over Bar Product Upgrade Announcement

FT5-020

Scheda prodotto | Inglese | 175 KB

8500 Series KleanTop Product Sheet

FT5-044

Scheda prodotto | Inglese | 84 KB