X

Avviso

Stai passando a un sito in una lingua diversa, che dispone di un contenuto limitato, ossia:

Pagine prodotti

Modelli prodotto, SKU, specifiche e disegni CAD sono attualmente disponibili solo in inglese.

Tool di selezione

La selezione prodotti e gli strumenti di configurazione sono attualmente disponibili solo in inglese.

Disegni CAD

I cataloghi, i manuali, le brochure, i fogli prodotti e la documentazione delle conoscenze degli esperti sono limitati.

OK Annulla
Home Trasportatori a nastro in metallo KleanTop modulare in metallo

Nastro trasportatore metallico Metal Modular per la sicurezza degli alimenti

Il nastro trasportatore metallico Metal Modular Series è una soluzione adeguata per le applicazioni alimentari, nelle quali la combinazione ideale è rappresentata da acciaio inossidabile e design modulare. Pensata per essere resistente e sicura per gli alimenti, la soluzione Metal Modular Series è completamente personalizzabile per un'ampia gamma di applicazioni del trasporto alimentare.

Cosa può fare la Metal Modular Series per la tua applicazione?

Vantaggi della Metal Modular Series

Riduce la contaminazione dei prodotti

La tecnologia brevettata del bordo è costituita da una maglia più fitta nei punti sensibili per aggiungere un ulteriore grado di resistenza e rigidità. I facchini integrati sono personalizzabili e prive di ferramenta ed eliminano così parti in eccesso che possono allentarsi e contaminare gli alimenti.

Tempi di fermo ridotti

La Metal Modular Series è facile da integrare e da riconfigurare. L'esclusiva tecnologia di assemblaggio della rotaia consente al nostro team di garantire un'installazione agevole ed efficiente integrandola nel sistema corrente.

Riduce al minimo il rischio di guasti al nastro

Offerto con maglia in filo metallico di dimensioni 0,098 e 0,062, il nastro è rinforzato nelle aree sensibili e garantisce un trasporto agevole dei carichi più pesanti.

Adattabile alla tua applicazione

Le aree aperte dei moduli e delle maglie sono completamente personalizzabili per il prodotto e l'applicazione di interesse. Il prodotto offre anche la configurazione inversa, è compatibile col mototamburo e scorre su pignoni dello stesso diametro di molti altri nastri modulari in plastica. Tutte le caratteristiche puntano a offrire maggiore flessibilità per la configurazione del sistema trasportatore.