Home Soluzioni di imballaggio per la lavorazione alimentare Nastro modulare in plastica 1010 Series KleanTop

Massima sanificazione Tempi di fermo ridotti al minimo

Il nastro modulare in plastica Rexnord 1010 Series KleanTop consente di risparmiare sui tempi di pulizia e di trasferire in modo efficiente i prodotti, particolarmente in ambienti umidi. Design a cerniera aperta e una varietà di stili che rendono il nastro 1010 Series Kleantop una soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni leggere.

Cosa può fare il nastro modulare in plastica 1010 Series KleanTop per le tue applicazioni?

Vantaggi del nastro 1010 Series

Riduci i tempi di fermo

Il sistema di bloccaggio del perno è stato progettato per garantire facilità ed efficienza alle operazioni di montaggio e smontaggio, utilizzando un semplice cacciavite. Durante il processo non si verifica alcun danno al perno o al nastro, e il perno è riutilizzabile come necessario.

Riduce la contaminazione dei prodotti

Un bordo rinforzato elimina il rischio di contaminazione del prodotto correlato ai nastri in plastica a mano a mano che i bordi, col passar del tempo, si consumano. 
 

Pulizia facile ed efficace

Il design a cerniera aperta consente il massimo accesso al perno con una sua esposizione del 60% per efficaci operazioni di pulizia. Ciò è particolarmente importante per quelle applicazioni del settore alimentare che richiedono il mantenimento di elevati livelli di igiene.

Garantisce e mantiene la qualità del prodotto

Per la 1010 Series sono disponibili varie versioni per soddisfare tutte le esigenze di trasporto e movimentazione interne all'azienda senza alcun rischio di danneggiare i prodotti. Il design del 1011 e del 1018 facilita un efficiente trasferimento del prodotto riducendo la tensione di superficie dei prodotti umidi.