Cuscinetti a sfera

Una delle cause principali della rottura dei cuscinetti è l'errato allineamento dovuto a errore umano in fase di installazione. Rexnord offre delle soluzioni di cuscinetti che possono evitare questi tipo di rotture. I cuscinetti a sfera Rexnord sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni albero, modelli di albero, opzioni di tenuta e tipi di supporto, così da soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti. Affidarsi alle soluzioni Rexnord per i cuscinetti a sfera può ridurre i costi complessivi di gestione.

Selettore di soluzioni per cuscinetti

Sfruttare gli algoritmi di selezione delle migliori pratiche di Rexnord per avere un supporto nella scelta del prodotto più giusto per la propria applicazione.

Seleziona e configura
Ulteriori informazioni Cuscinetti a sfera

Link-Belt per tutte le esigenze di cuscinetti a sfera

Per qualsiasi esigenza o applicazione, abbiamo il cuscinetto giusto! 

Link-Belt offre una gamma completa di cuscinetti a sfera altamente personalizzabili per applicazioni da medie a gravose. La nostra serie Link-Belt 200 comprende cuscinetti a sfera per applicazioni standard, medie e gravose, con una grande varietà di opzioni di personalizzazione. Il dispositivo di serraggio albero Centrik-Lok Rexnord consente rapidità e facilità di installazione e rimozione, e un potere di tenuta decisamente superiore. 

I cuscinetti a sfera della nostra serie 300 sono adatti ad applicazione gravose, altamente personalizzabili e dotati di eccezionali capacità di gestione del carico e delle velocità. Questi cuscinetti sono dotati di un perno antirotazione nell'anello esterno per impedire potenziali danni e perdita di efficienza provocata dalla rotazione rapida dell'anello esterno nel supporto. I cuscinetti a sfera della nostra serie 300 dispongono del dispositivo opzionale Shurlock Rexnord per il serraggio dell'albero con adattatore conico. Shurlok consente il montaggio concentrico e un serraggio a 360°. Questa caratteristica aumenta notevolmente il potere di tenuta, riduce le vibrazioni e facilita decisamente le operazioni di installazione e rimozione. 

Molto spesso i cuscinetti a sfera si rompono per problemi di lubrificazione e di errato montaggio. Abbiamo studiato come risolvere i problemi di montaggio creando dispositivi di serraggio albero unici, come Centrik Lok CL e Shurlok. Sono disponibili molteplici opzioni di tenuta per evitare problemi di lubrificazione e tenere gli agenti contaminanti lontani dai cuscinetti. I cuscinetti a sfera Link-Belt possono essere personalizzati per funzionare senza intoppi in tutte le situazioni e in qualsiasi condizione ambientale. 

Link-Belt Klean-Gard

I cuscinetti a sfera Klean-Gard offrono le soluzioni ideali per il food and beverage. I cuscinetti a sfera Klean-Gard presentano un inserto in acciaio inox Link-Belt 440 C e un supporto in polipropilene che li rendono estremamente resistenti alla ruggine e alla corrosione causate dagli aggressivi prodotti chimici utilizzati nelle applicazioni di lavaggio e risciacquo. Il supporto dei cuscinetti Klean-Gard è bianco e rende lo sporco e i contaminanti maggiormente visibili e quindi eliminabili nel corso delle procedure di sanificazione. Il supporto è ideale per controllare l'accumulo di condensa e impedire la proliferazione microbica. I cuscinetti Klean-Gard sono forniti prelubrificati con grasso di qualità alimentare e hanno opzioni di tenuta superiore con prestazioni ineguagliabili.

Chiudi

Documentazione

Link-Belt FF200 Series Ball Bearings

BR3-010

Manuale | Inglese | 80 KB

Link-Belt Klean-Gard SS200 Series Ball Bearings

BR3-011

Manuale | Inglese | 276 KB

Link-Belt and Rex Bearings Field Guide

BR9-001

Manuale | Inglese | 1 MB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Cuscinetti a sfera.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+31 174 445111