Cuscinetti in fibra di vetro Tuflite Aerospace
L'originale cuscinetto composito autolubrificante, non metallico Rexnord, e i cuscinetti avvolti in fibra Tuflite sono studiati per le esigenze specifiche delle applicazioni per il settore aerospaziale commerciale e militare, navale, veicoli militari, e per applicazioni nello spazio.
Prodotti in conformità al sistema di qualità certificata AS9100D, i cuscinetti Tuflite sono disponibili in catalogo a manicotto diritto e flangiato, insieme alle rondelle reggispinta, ai cuscinetti ad anello e ad altri modelli personalizzati. Esiste inoltre una linea di cuscinetti Tuflite, omologata secondo la norma AS85560, in cui sono riportate le specifiche generali per i cuscinetti autolubrificanti in plastica rinforzata in fibra, con manicotto flangiato e semplice. Sono usati in tantissime applicazioni, dalle profondità dell'oceano al vuoto dello spazio esterno, e funzionano con carichi dinamici fino a 30.000 psi e in gamme di temperatura dal criogenico a 160°C.