Cuscinetti a rulli sferici Link-Belt

I cuscinetti Link-Belt sono il cavallo di battaglia del settore dei cuscinetti. I robusti cuscinetti a rulli sferici Link-Belt danno ottime prestazioni in caso di disallineamento, i traferri sono regolabili sul campo e offrono eccellenti opzioni di tenuta. I cuscinetti a rulli Link-Belt promettono affidabilità indipendentemente dall'applicazione. Se ti occorre durabilità, Link-Belt è la risposta giusta.

Ulteriori informazioni Link-Belt

Cuscinetti a rulli Link-Belt: qualità e rendimento

I cuscinetti a rulli Link-Belt offrono elevate prestazioni, qualità ed affidabilità.

I cuscinetti Link-Belt dispongono del nostro anello esterno in due parti, risolvendo la tipica problematica delle rotture premature dei cuscinetti: il disallineamento. L'anello esterno in due parti raddoppia la capacità statica e dinamica di resistere al disallineamento rispetto ad altri cuscinetti presenti sul mercato. La capacità statica aggiuntiva di resistere al disallineamento consente di evitare imprecisioni durante il processo di installazione, riducendo il potenziale di rotture premature dei cuscinetti causate da errori in questa fase. Allo stesso modo, la capacità aggiuntiva di resistenza dinamica al disallineamento consente un maggiore movimento dell'albero durante il funzionamento, riducendo il potenziale di rottura prematura del cuscinetto causata dal movimento e dal disequilibrio. L'anello esterno in due parti ha la capacità di affrontare i problemi tipici dei cuscinetti sul campo, senza dover ricorrere alla loro sostituzione. Problemi come vibrazioni, elevate temperature operative, rumorosità, alta velocità e urti possono essere eliminati attraverso regolazioni delle distanze interne rapide e semplici da effettuare sul campo.

I cuscinetti Link_Belt forniscono anche eccellenti opzioni di tenuta e le guarnizioni per i cuscinetti possono essere cambiate sul campo. Sperimenta le varie opzioni per determinare qual è la giuarnizione più adatta per la tua applicazione. Questo ti darà la flessibilità necessaria per modificare i cuscinetti in base alla tua applicazione, senza dover sostituire tutto quanto.

Soluzioni di cuscinetti a rulli sferici a blocco splittatoLink-Belt PLB Split Block

La linea Link-Belt offre un cuscinetto a rulli sferici con supporto splittato integrabile compatibile con la maggior parte dei sistemi standard. Questo componente Link-Belt integrabile può essere convertito in un cuscinetto fisso o in una espansione all'interno dello stesso supporto e gli attacchi piatti e corrugati sono di facile installazione. Inoltre, il supporto Link-Belt può essere perforato e filettato per accogliere dei sensori e ha delle fessure per inserire delle sbarre e aprire facilmente le due metà dei supporti.

Cuscinetti a rulli sferici a blocco splittato Link-Belt PLB Split-Block

I cuscinetti a rulli sferici a blocco splittato Link-Belt PLB Split Block arrivano al cliente già lubrificati con olio o grasso. I fori per i cilindri sono forniti già allineati così che l'installazione dia rapida e semplice. Le integrazioni ai cuscinetti a rulli sferici Link-Belt sono disponibili con varie opzioni di tenuta, tra cui la tenuta con deflettore rinforzata in kevlar D5 Pentac per una maggiore protezione dagli agenti contaminanti, tenute a T per le applicazioni in acqua, e il nostro sistema di tenuta per lavori pensanti D8 Taconite per gli ambienti più contaminati. Scegliere tra supporti con blocco cuscinetto con 2 o 4 perni in getto di acciaio o ghisa.
 

I cuscinetti sferici Lik-Belt PLB Split Block sono un'altra opzione di Link-Belt per offrire soluzioni affidabili per qualsiasi applicazione.

Chiudi

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Link-Belt.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+31 174 445111