Progettati per garantire robustezza e rigidità, estendendo la vita del prodotto.

Il nastro modulare in plastica KleanTop 1600 Series Rexnord permette di supportare un maggiore peso e una velocità più elevata in tratte di trasporto più lunghe, massimizzando le prestazioni. Costruito per durare, in materiali omologati FDA e EU, con un design che rende facile l'igiene e la pulizia. Questa serie di nastri 1600 Series Kleantop è la soluzione ideale per una vasta serie di applicazioni per il trasporto alimentare e generico, tra cui: il contatto diretto con gli alimenti, la flessione laterale, il flusso in massa, il raffreddamento, la gestione di vassoi e di utensili di cottura, imballo e insaccatura.

Cosa può fare il nastro modulare in plastica Series 1600 KleanTop per la tua applicazione?

Vantaggi della serie 1600

Più forte e più robusto dei concorrenti

Design più rigido e solido che migliora la durata del nastro, riducendo i tempi di fermo macchina dovuti a manutenzione quando si devono isolare dei nastri dal circuito.

Il modello food safe riduce la contaminazione del prodotto

Un bordo esterno rinforzato e la ritenzione del perno senza tappo garantiscono la sicurezza per gli alimenti.

Pulizia facile ed efficace

Il design a cerniera aperta consente il massimo accesso al perno con una sua esposizione del 60% per efficaci operazioni di pulizia. Ciò è particolarmente importante per quelle applicazioni del settore alimentare che richiedono il mantenimento di elevati livelli di igiene.

Gestisce i carichi pesanti

Una migliore resistenza dei bordi permette a questo nastro di gestire carichi più pesanti e velocità più elevate, massimizzando la resa.