Caratteristiche e vantaggi

  • I fili spiralati, lisci e intessuti tra loro, offrono il massimo della flessibilità
  • La maglia metallica tollera i carichi abrasivi senza il timore che la braca ceda
  • Dura più a lungo delle funi metalliche e delle brache sintetiche

Specifiche del prodotto

  • Possono essere usate con temperature fino a 550°F (287,7°C)
  • Realizzate nel rispetto dei requisiti OSHA e ANSI B-30.9
  • Materiale della maglia: acciaio al carbonio, T430SS, Inconel, 4130
  • Materiali del manico: acciaio temprato laminato, 4130, T304SS, Inconel 

Documentazione

Gripper Slings

CS1-002

Brochure | Inglese | 2 MB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Brache Gripper.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+49 2741 2840