Allineamento di qualità superiore e stabilità del prodotto

Il nastro trasportatore metallico DiaCrimp Series è caratterizzato da una maglia bilanciata Lehr con un design unico per un migliore costo totale di gestione, in applicazioni come la tempra del vetro ed altre a temperature estreme e con prodotti molto pesanti. Le barre crimpate diagonalmente assicurano meglio in sede la maglia a spirale, così da fornire una superficie di supporto stabile con minore stiro nel corso del tempo e in questo modo, consentendo al cliente di aumentare la produzione e ridurre i tempi di fermo per manutenzione.

Cosa offre la DiaCrimp Series per la tua applicazione?

Vantaggi della DiaCrimp Series

Garantisce e mantiene la qualità del prodotto

Il design del nastro migliora in modo significativo l'allineamento, riduce le vibrazioni e fornisce una superficie stabile che consente uno spostamento agevole di prodotti pesanti e instabili.

Riduci i tempi di fermo

Il design DiaCrimp Series consente alla spirale di alloggiare in sicurezza nella barra crimpata, riducendo al minimo lo stiro del prodotto e la necessità di manutenzione.

Documentazione

DiaCrimp

CS1-004

Brochure | Inglese | 3 MB