Trasportatore a nastro metallico con trasmissione a catena

La Chain Drive Series combina il sostegno del prodotto di un nastro in maglia tessuta con la scorrevolezza di una trasmissione positiva, e offre quindi la soluzione ideale per applicazioni in cui la stabilità del prodotto, la capacità di areazione e di drenaggio sono di importanza fondamentale.

Cosa può fare la Chain Drive Series per la tua applicazione?

Vantaggi della Chain Drive Series

Adattabile alla tua applicazione

Apertura della maglia, tipo di catena e collocazione delle barre sono completamente personalizzabili in base ai requisiti del prodotto e dell'applicazione del cliente. 

Garantisce e mantiene la qualità del prodotto

Poiché il nastro è autoportante, il passaggio dell'aria e il drenaggio continui sono garantiti senza una struttura di trasporto che crei punti morti. Sono inoltre disponibili facchini e protezioni laterali che garantiscono che il prodotto rimanga sul nastro, e sono particolarmente utili in caso di pendenze.