Progettato per durare

Miglioramento del costo totale di gestione con il nastro trasportatore metallico DuraFlex Series. Progettato con un vero punto cardine, DuraFlex Series elimina l'attrito e lo stress del metallo, consentendo maggiore durata e incremento della portata.

Cosa può fare la Duraflex Series per la tua applicazione?

Vantaggi della Duraflex Series

Riduci i tempi di fermo

DuraFlex ha un design che gli conferisce rapidità di installazione, collegamento all'esistente e manutenzione. Il design di maggior durabilità significa meno tempo per la manutenzione e i fermi macchina non programmati, inoltre consente di ottimizzare il costo totale di gestione.

Adattabile alla tua applicazione

DuraFlex è realizzato per essere facilmente inserito nel sistema di trasporto interno del cliente. Il nastro può facilmente essere inserito in gruppi con barra di pressione per applicazioni di trasferimento ravvicinato ed è compatibile con praticamente qualsiasi tipo di struttura di supporto. I pignoni sono progettati per trasmissioni della maggior parte dei diametri.

Documentazione

DuraFlex

CS1-006

Brochure | Inglese | 2 MB

DuraFlex Edge

CS1-007

Brochure | Inglese | 4 MB