Costruito per durare più a lungo

Il trasportatore a nastro metallico Pac Series è costruito per offrire sostenibilità, dispone di un'area aperta per il passaggio del flusso d'aria e il drenaggio, ed è molto robusto, così da tollerare le applicazioni molto difficili meglio di altri nastri a maglia piana.

Cosa può fare la Pac Series per la tua applicazione?

Vantaggi della Pac Series

Riduce al minimo il rischio di guasti al nastro

La costruzione unica rimuove i vuoti o traferrri tra picchetti adiacenti risultando in una struttura solida che favorisce e migliora l'allineamento. La tecnologia per picchetti NokLok trattiene la piattina al perno e riduce l'allungamento del nastro nel corso del tempo. I bordi aggraffati trattengono le barre nei picchetti, conferendo così maggiore resistenza e durabilità al nastro, rispetto ad altri nastri a maglia piana.

Documentazione

PacTitan

CS1-009

Brochure | Inglese | 2 MB

PacLite

CS5-011

Scheda prodotto | Inglese | 862 KB