Modello in composito rinforzato per applicazioni in cui peso ridotto e flessibilità sono essenziali

I prodotti CENTADISC-C Series sono alberi di trasmissione e giunti a membrana in composito robusto, ma leggero. Si possono usare con acciaio tubolare o con alberi in carbonio o fibra di vetro compositi. Costruiti per i traghetti di trasporto passeggeri e altri mezzi navali, i giunti e gli alberi di trasmissione CENTADISC-C Series offrono un peso estremamente contenuto per una facile movimentazione e semplicità di montaggio e smontaggio.

La membrana in composito rigido in torsione compensa il considerevole disallineamento assiale e angolare. La robusta combinazione di durabilità, alta resistenza e peso ridotto, fa di CENTADISC-C la soluzione ideale per alberi a campata lunga e rende la serie adatta anche in applicazioni in ambienti soggetti a corrosione e ad alte temperature. CENTADISC-C è disponibile in lunghezze fino a 10m (30') e si può montare in senso radiale. Inoltre è facile da manutenere e riparare. Grazie al design leggero e flessibile, CENTADISC-C resiste in applicazioni sotto sforzo con una manutenzione minima, facendo risparmiare tempo e denaro per la movimentazione e la manutenzione.

Giunto CENTADISC-C

Scorri per maggiori informazioni

Materiale rigido, rinforzato e leggero, che assicura la trasmissione sicura alle alte velocità fino a 45 KNm, a differenza di altri modelli a peso contenuto.
I denti all'estremità dell'albero assicurano la ripartizione in senso assiale del montaggio a flangia e del giunto a membrana, nonché di tubi o distanziali.
Materiale rigido, rinforzato e leggero, che assicura la trasmissione sicura alle alte velocità fino a 45 KNm, a differenza di altri modelli a peso contenuto.
I denti all'estremità dell'albero assicurano la ripartizione in senso assiale del montaggio a flangia e del giunto a membrana, nonché di tubi o distanziali.
Ulteriori informazioni CENTADISC-C

Perché scegliere i giunti CENTADISC-C?

Leggeri

Materiali compositi leggeri e un design di livello superiore assicurano che i giunti CENTADISC-C siano flessibili e al tempo stesso resistenti in applicazioni che lavorano ad alte velocità, a coppie elevate e con forti stress.

Rigidi in torsione

La struttura rigida in torsione ma leggera della CENTADISC-C Series compensa eventuali disallineamenti assiali e angolari di rilievo.  I compositi leggeri permettono limiti di velocità In rotazione e flessione più elevati. Sono adatti per l'alta velocità e offrono elevata resistenza ed estrema durabilità.

Facile installazione

Il design modulare e la standardizzazione assicurano una facile movimentazione e semplicità di montaggio e smontaggio. CENTADISC-C Series è disponibile con una vasta gamma di opzioni di montaggio e collegamento.

Resistenti alla corrosione

I giunti CENTADISC-C sono realizzati per resistere negli ambienti soggetti a corrosione delle applicazioni navali e similari.

Chiudi

Documentazione

CENTADISC-C_Catalog

CD-C-EN-10-18

Catalogare | Inglese | 1 MB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per CENTADISC-C.

Nord America

630-236-3500

Al di fuori del Nord America

+49 2129 9120