Un giunto a membrana di alta qualità

I giunti torsionali CENTADISC-T Series sono progettati e costruiti per soddisfare i requisiti di carico elevato delle applicazioni ferroviarie. La sua membrana unica, elettricamente isolata, assicura sicurezza ed efficienza per l'uso nel settore ferroviario. CENTADISC-T presenta una struttura semplice e compatta, facile da installare e da montare e con manutenzione ridottissima. Progettato per evitare i danni causati dalle fughe o da correnti ad alta frequenza, CENTADISC-T offre grande capacità, resistenza e protezione ottimale. CENTADISC-T è progettato per le alte velocità associate alle applicazioni ferroviarie, offrendo la migliore opzione per la funzionalità integrata contro il sovraccarico.

Giunto CENTADISC-T

Scorri per maggiori informazioni

Elettricamente isolante: CENTADISC-T è un giunto a membrana elettricamente isolante
Funzionamento alle alte velocità: Progettato per gestire le alte velocità associate al trasporto su rotaia
Elettricamente isolante: CENTADISC-T è un giunto a membrana elettricamente isolante
Funzionamento alle alte velocità: Progettato per gestire le alte velocità associate al trasporto su rotaia
Ulteriori informazioni CENTADISC-T

Perché scegliere i giunti CENTADISC-T?

Elettricamente isolante

I giunti CENTADISC-T presentano una membrana ingegnerizzata ad hoc, realizzata per assorbire la corrente elettrica e in grado di competere in resistenza con l'acciaio.

Funzionamento alle alte velocità

I giunti CENTADISC-T sono realizzati specificamente per essere performanti e resistere alle alte velocità e ai requisiti unici tipici del settore ferroviario.

Compensazione dei disallineamenti

I giunti CENTADISC-T rigidi in torsione offrono una compensazione dei disallineamenti assiali e angolari con limiti di tollerabilità per l'usura.

Rigidi in senso radiale

Materiali isolanti, resistenti alla corrosione e di alta qualità, fanno sì che questo giunto rigido in senso radiale sia insuperato.

Chiudi

Documentazione

CENTADISC-T_Product Sheet

CD-T-EN-01-15

Scheda prodotto | Inglese | 100 KB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per CENTADISC-T.

Nord America

630-236-3500

Al di fuori del Nord America

+49 2129 9120