Tecnologia avanzata per la propulsione navale

Ingegnerizzati con cura e sviluppati in collaborazione con la Technical University di Darmstadt, gli alberi di trasmissione al carbonio CENTA sono studiati per un'efficiente trasmissione della potenza. Costruito per durare più a lungo, per adattarsi ad elevate velocità e ad alberi più lunghi, l'albero di trasmissione CENTA Carbon sfrutta la fibra di carbonio per offrire robustezza e durabilità. La fibra di carbonio è anche una soluzione economica, che richiede un minor numero di componenti aggiuntivi, quali cuscinetti e fondazioni. Estremamente durevoli e insonorizzanti, gli alberi di trasmissione CENTA Carbon offrono ridotta espansione termica e maggiori velocità di rotazione rispetto ai loro equivalenti in acciaio. Si tratta di alberi di trasmissione anti corrosione, che non richiedono manutenzione, concepiti per poter essere personalizzati con giunti flessibili e componenti di raccordo onde offrire una soluzione ottimale. Disponibili in molte lunghezze, fino a 10m (30') per sezione.

Albero di trasmissione CENTA Carbon

Scorri per maggiori informazioni

Lunga durata: nessuna corrosione, nessuna usura, nessuna manutenzione.
Campate lunghe: riduzione o persino eliminazione dei cuscinetti in linea, quindi con peso più ridotto e meno parti da montare.
Lunga durata: nessuna corrosione, nessuna usura, nessuna manutenzione.
Campate lunghe: riduzione o persino eliminazione dei cuscinetti in linea, quindi con peso più ridotto e meno parti da montare.
Ulteriori informazioni CENTA Carbon

Perché scegliere la tecnologia in fibra di carbonio CENTA?

Campata lunga

Gli alberi di trasmissione in fibra di carbonio CENTA sono facilmente personalizzabili pressoché per qualunque lunghezza. La combinazione di sezioni da 10m (30') offre una soluzione adattabile per qualunque applicazione.

Adattabili

La fibra di carbonio è facile da usare e ha la robustezza dell'acciaio. Con materiale anti-corrosione e con ridotta espansione termica, sono adatti a svariate applicazioni navali e industriali.

Modello tecnicamente avanzato

I modelli degli alberi in fibra di carbonio CENTA, con ingegnerizzazione di precisione di scuola tedesca, sono stati prodotti in collaborazione con la rinomata Technical University di Darmstadt e possono essere prodotti con le certificazioni della maggior parte delle società di classificazione globale del settore navale.

Leggeri

La fibra di carbonio offre la robustezza dell'acciaio con un sorprendente risparmio di peso, pari al 70%. Non sono necessari cuscinetti e sopporti o fondazioni.

Chiudi

Documentazione

CENTA Carbon_Catalog

CARBON-03-05

Catalogare | Inglese | 6 MB