Progettati per le trasmissioni di generatori e pompe con motore diesel.

I giunti CENTAFLEX-D Series sono considerati l'opzione migliore per i generatori a due cuscinetti e offrono una soluzione affidabile e sperimentata. Realizzati per generatori diesel e altre trasmissioni analoghe, questi giunti hanno una forma semplice e robusta. Sono del tipo a ganascia con componenti in gomma precompressi. La CENTAFLEX-D Series è dimensionata in modo generoso per i componenti in gomma, in modo da assicurare ridotte sollecitazioni specifiche e una configurazione slanciata delle ganasce. La CENTAFLEX-D Series presenta media rigidità torsionale e caratteristiche progressive. I giunti CENTAFLEX-D sono stati sviluppati per un funzionamento privo di risonanza e ammortizzano le vibrazioni torsionali e i carichi d'urto. Il design compatto, affidabile e fail-safe può compensare i disallineamenti assiali, radiali e angolari. Facile da installare con gruppo cieco e requisiti di montaggio minimi, la CENTAFLEX-D Series è disponibile in una vasta gamma di modelli per l'uso in volani standard e non.

Giunto CENTAFLEX-D

Scorri per maggiori informazioni

Flange in acciaio: Acciaio o materiale similare con resistenza alla trazione di 400 N/mm²
Componenti in gomma: composto di gomma sintetica speciale con resistenza agli oli e all'abrasione.
Qualità della gomma: sono disponibili diverse qualità e gradi di durezza Shore dei componenti in gomma speciale.
Mozzo in ghisa nodulare: robusto e sicuro durante il funzionamento.
Flange in acciaio: Acciaio o materiale similare con resistenza alla trazione di 400 N/mm²
Componenti in gomma: composto di gomma sintetica speciale con resistenza agli oli e all'abrasione.
Qualità della gomma: sono disponibili diverse qualità e gradi di durezza Shore dei componenti in gomma speciale.
Mozzo in ghisa nodulare: robusto e sicuro durante il funzionamento.
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-D

Perché scegliere la CENTAFLEX-D Series?

Ammortizzazione delle vibrazioni

I giunti CENTAFLEX-D sono stati sviluppati per un funzionamento privo di risonanza, per ammortizzare le vibrazioni torsionali e gli urti e ottenere performance uniformi e senza problemi.

Semplicità di installazione

Una grande gamma di forme per tutti i volani standard e non standard di diverse dimensioni rende i giunti della CENTAFLEX-D Series facili da installare per qualunque applicazione.

Economici

CENTAFLEX-D è una soluzione semplice e robusta, economica e di pronta disponibilità in magazzino, garantendo la massima convenienza.

Versatili

I giunti della CENTAFLEX-D Series sono disponibili in diverse dimensioni e gamme, per adattarsi a tutta una serie di applicazioni e a.varie linee di motori diesel.

Chiudi

Documentazione

CENTAFLEX-D_Catalog

CF-D--11-09

Catalogare | Inglese | 1 MB