Giunto a doppio stadio con caratteristiche progressive

CENTAFLEX-DS è leader di mercato per i giunti a doppio stadio. Raccomandato dai più importanti produttori di motori diesel e di trasmissioni navali, CENTAFLEX DS è un modello brevettato di altissima qualità. CENTAFLEX-DS combina le eccellenti caratteristiche di un giunto a rulli flessibili, morbido in torsione, a carico parziale, con la robustezza di un giunto a ganascia, più rigido a pieno carico. A bassa velocità, il rullo opera da solo. I giunti CENTAFLEX-DS Series si montano con Il minimo sforzo e sono disponibili per attacchi a volano standard e non.

Giunto CENTAFLEX-DS

Scorri per maggiori informazioni

Gomma resistente al calore: Adatto per applicazioni con temperature da 25 a 80 °C
Componenti in gomma: componenti a rullo molto morbidi in torsione per la prima fase, combinati con le caratteristiche del giunto più rigido del tipo a ganascia modello CENTAFLEX-D.
Gomma resistente al calore: Adatto per applicazioni con temperature da 25 a 80 °C
Componenti in gomma: componenti a rullo molto morbidi in torsione per la prima fase, combinati con le caratteristiche del giunto più rigido del tipo a ganascia modello CENTAFLEX-D.
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-DS

Perché i clienti scelgono CENTAFLEX-D?

Due fasi

CENTAFLEX-D offre una duplice rigidità, funzionando inizialmente come giunto morbido in torsione per velocità e carichi ridotti e come giunto più rigido a carichi elevati e a velocità crescenti. Questa caratteristica brevettata di rigidità a due livelli elimina i danni causati dalle inversioni di coppia e il relativo rumore degli ingranaggi nei sistemi di trasmissione.

Versatili

Il giunto offre flessibilità di forma ed è disponibile per volani standard e non e per il collegamento di trasmissioni navali con una scatola flangiata, in modo da permettere l'ingresso di alberi scanalati o rastremati.

Funzionamento silenzioso

Una ridotta rigidità torsionale comporta frequenze di risonanza molto al di sotto del regime minimo, ammortizzando le vibrazioni torsionali, evitando il rumore degli ingranaggi e permettendo un funzionamento uniforme e silenzioso.

Resistente al calore

CENTAFLEX-DS presenta un componente in gomma compressa, resistente al calore. Il giunto dispone di ventilazione interna per un'efficace dissipazione del calore.

Chiudi

Documentazione

CENTAFLEX-DS_Catalog

CF-DS--09-04

Catalogare | Inglese | 2 MB