X

Avviso

Stai passando a un sito in una lingua diversa, che dispone di un contenuto limitato, ossia:

Pagine prodotti

Modelli prodotto, SKU, specifiche e disegni CAD sono attualmente disponibili solo in inglese.

Tool di selezione

La selezione prodotti e gli strumenti di configurazione sono attualmente disponibili solo in inglese.

Disegni CAD

I cataloghi, i manuali, le brochure, i fogli prodotti e la documentazione delle conoscenze degli esperti sono limitati.

OK Annulla

Offrono rigidità crescente con l'aumentare della coppia

CENTAFLEX-R offre performance progressive in torsione con rigidità minima a coppia bassa e un aumento moderato della rigidità a coppie più alte. Questo giunto a rulli, semplice e affidabile, è adatto a molte trasmissioni e applicazioni industriali heavy-duty, comprese le trasmissioni navali monoblocco. Il design brevettato di CENTAFLEX-R compensa la risonanza in torsione per prevenire il rumore degli ingranaggi e le vibrazioni. I rulli in gomma compressa tra le camme sono accuratamente ingegnerizzati e testati, senza incollaggio. I giunti sono realizzati in materiali elastomerici resistenti alla temperatura e sono adatti a ambienti con temperature elevate. Sono anche disponibili la versione con rulli in gomma resistenti agli oli e con tolleranza a temperature più elevate. Adatto al montaggio cieco in campane di accoppiamento, il modello è una soluzione di facile manutenzione ed economicamente conveniente.

Giunto CENTAFLEX-R

Scorri per maggiori informazioni

Rulli in gomma: struttura robusta per un giunto a rulli ideale per le trasmissioni delle barche, con una scarsissima rigidità alle coppie basse, che porta la risonanza torsionale al di sotto del regime minimo e previene il rumore degli ingranaggi.
Resistente alla temperatura: Elastomero resistente alla temperatura con buone proprietà di mitigazione ad elevate temperature ambiente.
Rulli in gomma: dei rulli in gomma speciale "HD" sono disponibili per le applicazioni heavy-duty (anche resistenti agli oli)
Rulli in gomma: struttura robusta per un giunto a rulli ideale per le trasmissioni delle barche, con una scarsissima rigidità alle coppie basse, che porta la risonanza torsionale al di sotto del regime minimo e previene il rumore degli ingranaggi.
Resistente alla temperatura: Elastomero resistente alla temperatura con buone proprietà di mitigazione ad elevate temperature ambiente.
Rulli in gomma: dei rulli in gomma speciale "HD" sono disponibili per le applicazioni heavy-duty (anche resistenti agli oli)
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-R

Quali sono i vantaggi di CENTAFLEX-R?

Affidabile

Il design semplice e affidabile di questo sperimentato giunto a rulli è adatto a molte trasmissioni e applicazioni industriali heavy-duty, comprese le trasmissioni navali monoblocco.

Rigidità torsionale progressiva

CENTAFLEX-R offre ridotta rigidità alle coppie basse, spostando la risonanza torsionale al di sotto del regime minimo e aumentandola progressivamente fino a una moderata rigidità a coppie più elevate.

Durevole

I rulli in gomma compressa tra camme offrono elevata affidabilità e performance, senza incollaggio.

Alta qualità

Sperimentato sia in servizio che attraverso test approfonditi, dispone di camme ingegnerizzate di precisione, misurate e progettate usando la più recente tecnologia informatica.

Chiudi

Documentazione

CENTAFLEX-R_Catalog

CF-RS-EN-05-08

Catalogare | Inglese | 790 KB