Ottimizzati per una ridotta dissipazione del calore e un'efficace ventilazione.

La CENTAMAX Series è caratterizzata da una struttura autoventilante ad alta efficienza. Il modello, di elevata capacità termica (HTC), presenta una perdita ammissibile di potenza migliore rispetto ad altri giunti tradizionali. Ciò assicura una durata delle attrezzatura maggiore in Impianti con motori diesel a basse emissioni, torsionalmente attivi. La struttura HTC fa di CENTAMAX una soluzione conveniente, in quanto è possibile utilizzare in molte applicazioni dei modelli di giunto meno costosi. La elasticità e flessibilità torsionale di questo modello in gomma di taglio sposta le risonanze critiche al di sotto della velocità operativa. La trasmissione è quindi soggetta a coppie con vibrazione continua di scarsa entità, proteggendo ed estendendo la durata dell'attrezzatura. Gli componenti in gomma CENTAMAX Series sono disponibili in vari gradi di durezza Shore. Se necessario, gli componenti CENTAMAX sono offerti anche in CENTALAN-HT o in silicone. Ciò permette di regolare facilmente la flessibilità torsionale dei giunti. Le vibrazioni torsionali vengono ammortizzate e la risonanza viene ridotta, minimizzando l'impatto sull'impianto. CENTAMAX è realizzato con protezione contro il sovraccarico. In caso di carichi estremi causati da sovraccarichi di coppia o cortocircuiti al generatore, Il giunto flessibile scivola attraverso dei denti esterni a protezione del motore e delle unità circostanti contro il sovraccarico. CENTAMAX comprende molte versioni plug-in per un montaggio davvero facile. È possibile personalizzare i mozzi secondo le diverse condizioni di applicazione e montaggio. Realizzati secondo gli standard più elevati nel design e nella qualità, i sistemi di giunti CENTAMAX sono la scelta più affidabile.

Giunto CENTAMAX

Scorri per maggiori informazioni

Componente in gomma variabile: Disponibile in gradi diversi di durezza Shore. Ciò permette di adattare la flessibilità torsionale dei giunti con la massima possibilità di variabili a seconda dell'applicazione specifica.
Ventilazione: tutti i giunti CENTAMAX hanno un efficace sistema di ventilazione. Il tipo di giunto HTC offre una perdita di potenza ammissibile migliore rispetto ai giunti tradizionali.
Fail-safe: con carichi estremi dovuti a errori di sincronizzazione o in caso di corto circuito la flessione evita la rottura: il giunto scivola via. Il meccanismo protegge contro il sovraccarico il motore e le unità ad esso accoppiate.
Mozzo personalizzabile: Disponibile come versione plug-in per il montaggio assiale garantendo un facile assemblaggio. È possibile personalizzare i mozzi per qualunque tipo di montaggio e di applicazione.
Componente in gomma variabile: Disponibile in gradi diversi di durezza Shore. Ciò permette di adattare la flessibilità torsionale dei giunti con la massima possibilità di variabili a seconda dell'applicazione specifica.
Ventilazione: tutti i giunti CENTAMAX hanno un efficace sistema di ventilazione. Il tipo di giunto HTC offre una perdita di potenza ammissibile migliore rispetto ai giunti tradizionali.
Fail-safe: con carichi estremi dovuti a errori di sincronizzazione o in caso di corto circuito la flessione evita la rottura: il giunto scivola via. Il meccanismo protegge contro il sovraccarico il motore e le unità ad esso accoppiate.
Mozzo personalizzabile: Disponibile come versione plug-in per il montaggio assiale garantendo un facile assemblaggio. È possibile personalizzare i mozzi per qualunque tipo di montaggio e di applicazione.
Ulteriori informazioni CENTAMAX

Perché acquistare i giunti CENTAMAX?

Resistenti alla temperatura

I giunti CENTAMAX danno risultati migliori alle temperature più alte rispetto ai giunti tradizionali.

Sicuro

I giunti CENTAMAX sono realizzati con protezione contro il sovraccarico, studiati per staccarsi in caso di cortocircuito e di sovraccarico di coppia, proteggendo così l'attrezzatura collegata da eventuali danni.

Flessibili

Le vibrazioni torsionali e i carichi d'urto sono ammortizzati in modo affidabile ed è facile adattare il giunto all'applicazione.

Alta qualità

Realizzati secondo gli standard più elevati di design e qualità, i giunti CENTAMAX sono la scelta affidabile da fare, come più volte dimostrato. 

Chiudi

Documentazione

CENTAMAX_Catalog

CM-EN-02-18

Catalogare | Inglese | 3 MB