X

Avviso

Stai passando a un sito in una lingua diversa, che dispone di un contenuto limitato, ossia:

Pagine prodotti

Modelli prodotto, SKU, specifiche e disegni CAD sono attualmente disponibili solo in inglese.

Tool di selezione

La selezione prodotti e gli strumenti di configurazione sono attualmente disponibili solo in inglese.

Disegni CAD

I cataloghi, i manuali, le brochure, i fogli prodotti e la documentazione delle conoscenze degli esperti sono limitati.

OK Annulla

Frizioni centrifughe a velocità controllata

Le frizioni centrifughe a velocità controllata CENTASTART-V possono essere adattate a vari impianti, comprese le applicazioni navali e industriali. Ammortizzano gli urti e le vibrazioni torsionali, riducendo l'usura dell'attrezzatura. Ciò significa che le frizioni CENTASTART-V sono costruite per durare anche in condizioni difficili. Il sistema CENTASTART-V è una combinazione del componente in gomma altamente flessibile CENTASTART-V Series, soggetto solo a sforzi di compressione, con numerosi pesi centrifughi con guarnizione anti-attrito collegata tramite molle di trazione, in modo da creare un modello resistente al calore, con una velocità d'inserimento determinabile con la massima precisione. CENTASTART-V permette una trasmissione di potenza morbida e senza slittamenti al raggiungimento della velocità d'intervento, proteggendo l'attrezzatura contro il sovraccarico. Disponibile in numerose configurazioni, in versioni comuni e speciali con attacchi al volano secondo gli standard SAE e per volani non standard.

Giunto CENTASTART-V

Scorri per maggiori informazioni

Lunga durata: la guarnizione anti attrito è sufficientemente dimensionata e realizzata in materiale altamente resistente all'abrasione. Garantisce valori di attrito costanti e un'usura molto contenuta.
Giunto altamente flessibile: La trasmissione con giunto CENTAFLEX-A integrato e ammortizzazione delle vibrazioni torsionali può anche essere elemento di compensazione per qualunque tipo di disallineamento.
Frizione centrifuga: Combinazione di un componente in gomma altamente flessibile e numerosi pesi centrifughi con una guarnizione collegata tramite molle di trazione.
Lunga durata: la guarnizione anti attrito è sufficientemente dimensionata e realizzata in materiale altamente resistente all'abrasione. Garantisce valori di attrito costanti e un'usura molto contenuta.
Giunto altamente flessibile: La trasmissione con giunto CENTAFLEX-A integrato e ammortizzazione delle vibrazioni torsionali può anche essere elemento di compensazione per qualunque tipo di disallineamento.
Frizione centrifuga: Combinazione di un componente in gomma altamente flessibile e numerosi pesi centrifughi con una guarnizione collegata tramite molle di trazione.
Ulteriori informazioni CENTASTART-V

Perché scegliere la frizione CENTASTART?

Elevata flessibilità torsionale

Il sistema CENTASTART-V offre componenti in gomma in vari gradi di durezza Shore, ammortizzando così le vibrazioni torsionali e gli urti e riducendo l'usura dell'attrezzatura.

Modularità

Grazie alle molte versioni disponibili per il sistema CENTASTART-V, le frizioni si adattano specificamente a qualunque applicazione e a ogni ambiente.  Adattabile agli alberi cardanici dotati di mozzo per il montaggio diretto dell'albero o fornita con una soluzione integrata con albero CENTA, CENTASTART-V è altamente modulare.

Compatti

Estremamente compatta

Resistenti alla temperatura

Modello resistente al calore con velocità di intervento determinabile con la massima precisione.

Chiudi

Documentazione

CENTASTART-V_Catalog

CS-V--05-17

Catalogare | Inglese | 5 MB