Senza compromessi, facili da installare e altamente flessibili

I giunti torsionali CENTAX sono costruiti per compressori diesel e a gas, trasmissioni di pompe e altre applicazioni industriali simili. Economici, facili da montare e semplici da installare, i giunti CENTAX sono una soluzione semplice costruita con qualità insuperabile. I giunti CENTAX torsionalmente morbidi presentano un elemento in gomma inserito di taglio con elevata flessibilità torsionale e radiale. I giunti hanno una forma che permette di collegarli assialmente per il massimo della facilità di montaggio. Il design compatto ed economico fa della gamma CENTAX una soluzione di elezione per molte applicazioni. Con molte opzioni e varianti per aumentare le proprietà di ammortizzazione, compensare il disallineamento assiale, angolare e radiale e coprire una serie di coppie da 400 a 800000 Nm, la gamma CENTAX offre una vastissima gamma di soluzioni.

Giunto CENTAX

Scorri per maggiori informazioni

Elementi in gomma: gli elementi CENTAX torsionalmente e radialmente morbidi offrono eccellenti proprietà di correzione dell'allineamento e di ammortizzazione.
Privo di manutenzione: La combinazione dell'acciaio con un poliammide speciale altamente resistente agli urti e stabilizzato alle temperature rende superflua la manutenzione.
Design compatto: lunghezza di montaggio ridotta, semplice da montare
Design personalizzato: è possibile specificare raccordi con accoppiamenti scanalati, forzati o raccordi di serraggio.
Elementi in gomma: gli elementi CENTAX torsionalmente e radialmente morbidi offrono eccellenti proprietà di correzione dell'allineamento e di ammortizzazione.
Privo di manutenzione: La combinazione dell'acciaio con un poliammide speciale altamente resistente agli urti e stabilizzato alle temperature rende superflua la manutenzione.
Design compatto: lunghezza di montaggio ridotta, semplice da montare
Design personalizzato: è possibile specificare raccordi con accoppiamenti scanalati, forzati o raccordi di serraggio.
Ulteriori informazioni CENTAX

Perché scegliere i giunti CENTAX?

Flessibili

Gli elementi in gomma inseriti di taglio sono disponibili in diversi gradi di durezza Shore per permettere di ottenere la flessibilità torsionale del giunto su misura per ogni applicazione.

Adattabili

Il giunto CENTAX offre molte funzioni per proteggere la trasmissione da dannose vibrazioni torsionali, compensare il disallineamento e ammortizzare vibrazioni e rumore. Sono disponibili caratteristiche in grado di soddisfare una vasta gamma di requisiti.  

Compensano il disallineamento

La serie CENTAX assicura la compensazione affidabile dei disallineamenti, anche per alberi di trasmissione corti, ammortizzando vibrazioni e rumore.

Modulari

Facili da montare e semplici da installare, i giunti della serie CENTAX sono una soluzione economica e semplice che offre qualità e prestazioni senza compromessi.

Chiudi