Struttura elastomerica heavy-duty con boccole in alluminio o in acciaio

Il modello CENTAFLEX-H è un giunto rigido in torsione ad alto rendimento con un design compatto, ma robusto. Il modello CENTAFLEX-H offre un'elevata rigidità torsionale, ma si adatta a piccoli disallineamenti e ammortizza le vibrazioni silenziosamente. Questo giunto è stato studiato in particolare per collegare i motori diesel alle pompe idrostatiche. Grazie all'elevata stabilità termica del CENTAFLEX-H, questo componente in hytrel della DuPont è idoneo alle alte temperature di un alloggiamento chiuso, rendendolo una soluzione ideale. CENTAFLEX-H è anche resistente agli oli e non richiede manutenzione.

Giunto CENTAFLEX-H

Scorri per maggiori informazioni

Componenti in gomma: struttura elastomerica heavy-duty con boccole metalliche incorporate che ammortizzano le vibrazioni torsionali e gli urti
Mozzi: Il mozzo può essere fornito con alesaggio finito cilindrico e chiavetta, con alesaggio finito rastremato e chiavetta con profili scanalati e serraggio CENTALOC
Componenti in gomma: struttura elastomerica heavy-duty con boccole metalliche incorporate che ammortizzano le vibrazioni torsionali e gli urti
Mozzi: Il mozzo può essere fornito con alesaggio finito cilindrico e chiavetta, con alesaggio finito rastremato e chiavetta con profili scanalati e serraggio CENTALOC
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-H

Perché scegliere i giunti CENTAFLEX-H?

Resistenti alla temperatura

La stabilità termica del componente in hytrel DuPont CENTAFLEX-H ne fa la soluzione ideale per l'ambiente molto caldo presente tra una pompa idraulica e un motore diesel.

Silenziosi

L'integrazione elastomerica conferisce a CENTAFLEX H la particolarità di un prodotto molto silenzioso, che permette un funzionamento non rumoroso anche in caso di operazioni heavy duty.

Resistenti agli urti

La struttura rigida in torsione riduce gli impatti e le vibrazioni critiche generate dai motori diesel. 

Convenienti

Economici grazie un design leggero e compatto che li rende convenienti ma al tempo stesso robusti, sono una valida scelta per i sistemi con trasmissioni diesel-idrostatiche. Grazie alla ridotta manutenzione, la loro convenienza dura per tutta la durata di vita del prodotto. 

Chiudi
CENTAFLEX-H

CENTAFLEX-H

Il giunto CENTAFLEX-H è un giunto rigido in torsione che offre performance heavy-duty per il funzionamento senza risonanza delle trasmissioni diesel-idrauliche. Progettato con un componente elastomerico heavy-duty flessibile con boccole incorporate, di alluminio o di acciaio, CENTAFLEX-H è un modello potente e compatto. Costruito per ammortizzare le vibrazioni torsionali e i carichi d'urto, CENTAFLEX-H è in grado di compensare forti disallineamenti assiali e moderati disallineamenti radiali e angolari. Durevole ed economico, CENTAFLEX-H non richiede manutenzione, è resistente agli oli e sopporta temperature ambiente elevate. Disponibile con gruppo cieco per un montaggio veramente facile. CENTAFLEX-H è disponibile con una versione con mozzo di serraggio scanalato CENTALOC per eliminare la corrosione da usura e con attacchi a volano conformi agli standard SAE. Disponibile anche per volani non standard.
Richiesta di informazioni →

Documentazione

CENTAFLEX-H_Catalog

CF-H--12-09

Catalogare | Inglese | 1 MB