X

Avviso

Stai passando a un sito in una lingua diversa, che dispone di un contenuto limitato, ossia:

Pagine prodotti

Modelli prodotto, SKU, specifiche e disegni CAD sono attualmente disponibili solo in inglese.

Tool di selezione

La selezione prodotti e gli strumenti di configurazione sono attualmente disponibili solo in inglese.

Disegni CAD

I cataloghi, i manuali, le brochure, i fogli prodotti e la documentazione delle conoscenze degli esperti sono limitati.

OK Annulla

Struttura compatta ma robusta per prestazioni ottimali

La serie CENTAFLEX-K si compone di un giunto compatto in due parti con elevata rigidità torsionale e funzionamento senza risonanze. Ideale per attrezzature del campo edilizio che operano con motore idrostatico, CENTAFLEX-K gestisce facilmente le applicazioni di potenza più ridotta. Costruito in vetroresina resistente agli urti, CENTAFLEX-K è robustissimo, con struttura corta sul piano assiale. Duratura ed economica, la serie CENTAFLEX-K è resistente agli oli e adatta ad applicazioni con elevate temperature ambiente. La serie presenta un montaggio cieco per ridurre al minimo le difficoltà di assemblaggio. Fornito con collegamenti al mozzo e al volano preassemblati secondo le norme SAE, CENTAFLEX-K è disponibile con mozzo scanalato di bloccaggio CENTALOC per eliminare la corrosione dovuta all'usura e anche per volani non standard.

Giunto CENTAFLEX-K

Scorri per maggiori informazioni

Materiale rinforzato: Questo giunto è una combinazione di acciaio con un polimero speciale a temperatura stabilizzata altamente resistente agli urti
Mozzi: i mozzi sono modificabili e possono avere forma e lunghezza diverse secondo necessità. Possono anche essere dotati di dispositivo di bloccaggio CENTALOC per ridurre l'usura da attrito.
Leggeri: modello leggero e compatto, per un funzionamento sicuro con una lunga durata di vita che lo rende adatto all'uso soprattutto nelle applicazioni industriali
Materiale rinforzato: Questo giunto è una combinazione di acciaio con un polimero speciale a temperatura stabilizzata altamente resistente agli urti
Mozzi: i mozzi sono modificabili e possono avere forma e lunghezza diverse secondo necessità. Possono anche essere dotati di dispositivo di bloccaggio CENTALOC per ridurre l'usura da attrito.
Leggeri: modello leggero e compatto, per un funzionamento sicuro con una lunga durata di vita che lo rende adatto all'uso soprattutto nelle applicazioni industriali
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-K

Perché acquistare i giunti della CENTAFLEX-K Series?

Leggeri

I giunti CENTAFLEX-K Series presentano una struttura molto leggera che però non compromette la durevolezza e le prestazioni che ci si attendono dai prodotti CENTA.

Resistenti alla temperatura

CENTAFLEX-K è costruito in poliammide a temperatura stabilizzata anti urto, è resistente agli oli e adatto ad applicazioni con temperature ambiente elevate.

Compatti

La CENTAFLEX-K Series è abbastanza compatta da operare in spazi confinati,fattore che la rende molto adatta a numerose applicazioni industriali.

Rinforzati

I materiali robusti e la struttura ingegnerizzata di precisione della CENTAFLEX-K Series offrono una lunga durata di esercizio anche in ambienti con forti vibrazioni e temperature elevate.

Chiudi