Costruiti per coppie elevate in spazi confinati.

La CENTAFLEX-T Series è stata concepita sulla base del principio del cuscinetto a ponte, con elevata potenza specifica e buone proprietà in caso di disallineamento. Superiore ad altre soluzioni del tipo a cuneo, CENTAFLEX-T offre elevato rendimento con una struttura compatta e non necessita di stella al mozzo grazie alla forma ottimizzata. Disponibile come albero motore a velocità costante, CENTAFLEX-T è facile da gestire, con modesta manutenzione e costi contenuti grazie al numero ridotto di componenti incuneati. L'installazione è semplice garantendo un'integrazione sicura nella trasmissione.

Giunto CENTAFLEX-T

Scorri per maggiori informazioni

Componenti in gomma: CENTAFLEX-T offre una cinematica unica sul mercato, elevatissima rigidità torsionale e densità di potenza
Tipo a cuneo: offre compensazione ai disallineamenti nei gruppi di trasmissione dove occorre elevata capacità di coppia
Facilità di montaggio: Con gli strumenti speciali forniti, l'installazione assiale e radiale del giunto è rapida senza necessità di denti o di stelle.
Alberi motore: disponibile come albero di trasmissione omocinetico per un'affidabile compensazione degli errori di allineamento e per un funzionamento uniforme in spazi confinati.
Componenti in gomma: CENTAFLEX-T offre una cinematica unica sul mercato, elevatissima rigidità torsionale e densità di potenza
Tipo a cuneo: offre compensazione ai disallineamenti nei gruppi di trasmissione dove occorre elevata capacità di coppia
Facilità di montaggio: Con gli strumenti speciali forniti, l'installazione assiale e radiale del giunto è rapida senza necessità di denti o di stelle.
Alberi motore: disponibile come albero di trasmissione omocinetico per un'affidabile compensazione degli errori di allineamento e per un funzionamento uniforme in spazi confinati.
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-T

Perché scegliere il giunto CENTAFLEX-T?

Facile da installare

L'installazione dei giunti della CENTAFLEX-T Series è semplice e si ottiene utilizzando utensili standard, per un montaggio rapido e agevole che fa risparmiare tempo e denaro.

Modulari

CENTAFLEX-T è disponibile in una vasta gamma di configurazioni, che permettono di operare in un ampio numero di applicazioni in particolare se combinati con altri componenti CENTA.

Capacità di coppia elevata

Il modello a cuneo della CENTAFLEX-T Series compensa i disallineamenti in applicazioni in cui la coppia è estremamente alta (come l'uscita dalla scatola ingranaggi nella trasmissione delle ruote dei carrelli per vagoni ferroviari).

Elevata rigidità torsionale

La struttura ingegnerizzata della CENTAFLEX-T Series presenta una cinematica unica per il mercato, con elevata rigidità torsionale e densità di potenza, anche in spazi confinati.

Chiudi

Documentazione

CENTAFLEX-T_Catalog

CF-T-EN-03-17

Catalogare | Inglese | 1 MB