Struttura ad alto rendimento a prova di guasto con elevata rigidità torsionale

Il design semplice, compatto e liscio della CENTAFLEX-X Series significa che i giunti sono leggeri e hanno un'inerzia ridotta. Questo modello ad alto rendimento offre la possibilità di lavorare a velocità elevate, con grandi alesaggi e una trasmissione uniforme della coppia. Il giunto non richiede manutenzione ed è prova di errore. I componenti del giunto possono essere smontati senza spostamento assiale. La trasmissione si smonta facilmente e ruota senza necessità di smantellare tutta la struttura. Nessuna forza di reazione assiale viene applicata all'albero e al cuscinetto durante la trasmissione della coppia. Il componente ha un sistema di ventilazione, che permette di disperdere il calore e assicura un funzionamento "fresco" anche in condizioni estreme. Un componente flessibile in plastica heavy-duty con boccole in acciaio inserite a pressione e proprietà elastiche alla flessione permettono di compensare il disallineamento assiale e angolare. Se usato in un albero motore, CENTAFLEX-X offre anche flessibilità radiale. Grazie a un componente resistente agli oli, CENTAFLEX-X è idoneo per molte applicazioni heavy-duty per il comando del moto e altre applicazioni industriali.

Giunto CENTAFLEX-X

Scorri per maggiori informazioni

Componenti in gomma: struttura rigida in torsione realizzata in elastomero poliestere per uso in trasmissioni diesel-idrauliche.
Boccole speciali: il componente in gomma presenta boccole in acciaio imbullonate in sequenza alternata ai mozzi in direzione assiale e radiale. Le boccole assiali sono stampate a iniezione nel componente.
Attacco a vite: Attacco alternato con viti radiali e assiali del componente flessibile ai mozzi tramite dispositivi di fissaggio di sicurezza ad alta resistenza alla trazione.
Componenti in gomma: struttura rigida in torsione realizzata in elastomero poliestere per uso in trasmissioni diesel-idrauliche.
Boccole speciali: il componente in gomma presenta boccole in acciaio imbullonate in sequenza alternata ai mozzi in direzione assiale e radiale. Le boccole assiali sono stampate a iniezione nel componente.
Attacco a vite: Attacco alternato con viti radiali e assiali del componente flessibile ai mozzi tramite dispositivi di fissaggio di sicurezza ad alta resistenza alla trazione.
Ulteriori informazioni CENTAFLEX-X

Cosa rende CENTAFLEX-X così diverso?

Molto flessibile

Con peso e inerzia ridotti, CENTAFLEX-X presenta componenti e mozzi di marchio CENTA.

Rinforzati

Componente estremamente robusto e sottile, è molto rigido in torsione e non rincula, ma offre nel contempo flessibilità in direzione assiale e angolare.

Autoprotetto

Dato che il componente della CENTAFLEX-X Series è ventilato, il calore viene facilmente eliminato; è inoltre resistente agli oli e in grado di tollerare temperature fino a 150°C (300°F).

Facile da installare

Fornito preassemblato: allentando le viti assiali, la trasmissione si scollega facilmente e ruota, senza necessità di smantellamento dell'impianto, garantendo operazioni di installazione e di assistenza semplici.

Chiudi
CENTAFLEX-X

CENTAFLEX-X

CENTAFLEX-X è un giunto rigido in torsione con elevata potenza specifica. Progettato per una performance elevata in condizioni estreme, CENTAFLEX-X è affidabile e non richiede manutenzione. Progettato con un componente flessibile in vetroresina heavy-duty con boccole in acciaio a pressione, la CENTAFLEX-X Series presenta una struttura fail-safe con elevata rigidità torsionale e zero rinculi. Le proprietà elastiche di flessibilità permettono di compensare significativi disallineamenti assiali ed angolari, assicurando una lunga durata del prodotto. Come albero di trasmissione, CENTAFLEX-X permette anche di avere ulteriore flessibilità radiale. È estremamente leggero e ventilato in modo da essere performante anche in ambienti a temperatura elevata. Facile da installare, CENTAFLEX-X-S presenta un gruppo cieco con requisiti minimi di montaggio. CENTAFLEX-X Series è un giunto o un albero di trasmissione ideale per il controllo del moto, in sistemi con servomotori per l'imballaggio, il riempimento, l'etichettatura e simili.
Richiesta di informazioni →

Documentazione

CENTAFLEX-X_Catalog

CF-X--10-12

Catalogare | Inglese | 1 MB