Modello unico nel suo genere adatto a compensare i disallineamenti assiali, radiali e angolari
Studiati con una cinematica di alto livello, gli alberi di trasmissione rigidi in torsione CENTALINK forniscono un'affidabile compensazione in caso di disallineamento e un funzionamento regolare che non presenta problemi. Gli attacchi dell'albero di trasmissione CENTALINK sono progettati appositamente con meccanismo di push and pull, imbullonati assieme con boccole flessibili in gomma. Mediante un funzionamento delle parti analogo a quello attivato dal movimento del gomito e del polso di una persona, questo modello unico nel suo genere, con caratteristiche di performance elevate, compensa i disallineamenti assiali, radiali e angolari offrendo il massimo grado di isolamento elettrico e la riduzione del rumore dell'impianto. L'albero di trasmissione CENTALINK protegge il sistema dalla corrosione e assicura una riduzione significativa nella trasmissione del rumore. Facile da installare, il suo design brevettato assicurare costi ridotti di manutenzione per tutta la durata di vita dell'albero. Gli alberi di trasmissione CENTALINK sono disponibili in dimensioni opzionali intermedie e per applicazioni speciali, nonché nelle serie standard, e disponibili anche per modelli in fibra di vetro o fibra di carbonio. Offrendo il meglio in termini di adattabilità, durevolezza e provata affidabilità, l'albero di trasmissione CENTALINK è una soluzione su cui poter contare per molte applicazioni.