Trasmissioni a ingranaggi UltraMax

Le trasmissioni Falk UltraMax offrono tutte le prestazioni di un riduttore ad assi paralleli con l’economicità di un motoriduttore. Progettate per affrontare le difficili sfide del funzionamento a ingranaggi concentrici negli impieghi medi e pesanti, le UltraMax hanno tutto ciò che serve: una forma costruttiva eccezionale e durevole, manutenzione semplice ed efficienza a 360°. Con UltraMax ottieni più potenza a pari spese, con un risparmio fino al 30% rispetto ad un riduttore ad assi paralleli con caratteristiche nominali comparabili. Le UltraMax possono essere utilizzate in applicazioni con coppie elevate che una volta richiedevano l'impiego di riduttori ad assi paralleli. Resistenti e versatili, le UltraMax, compatte e durevoli, esprimono un design concentrico completo adatto ai mercati globali di oggi.

Hai bisogno di aiuto per selezionare un prodotto?

Ricerca per Applicazione, Nomenclatura.

Inizia qui
Ulteriori informazioni Trasmissioni a ingranaggi UltraMax
NOVITÀ!
Smart Tag

Soluzione Rexnord Smart Tag

Rexnord Smart Tag fornisce installazione prodotto, manutenzione e supporto riordino, volti a ottimizzare la performance dei clienti.

Apprendi di più su Smart Tag

Prova adesso!

Scarica l'app Rexnord Smart Tag ed esegui la scansione del codice QR riportato sotto per provare Smart Tag

Test codice QR
Chiudi