L-500 Laminated Series 

Queste catene a rulli con blocchi sono realizzate a partire da lastre di acciaio laminato e sono ampiamente utilizzate nella trasmissione di potenza in applicazioni che spaziano tra l'industria in generale e le operazioni in aree specializzate, tra cui la trasformazione alimentare, le attrezzature per l'edilizia o il complesso campo dell'estrazione petrolifera.

Caratteristiche e vantaggi

  • Le catene a rulli singole e multiple standard sono disponibili in diverse dimensioni.
  • Sono disponibili catene di trasmissione a passo doppio per azionamenti a velocità inferiori su centri lunghi.
  • Pre-lubrificazione in fabbrica ad alta temperatura per aumentare la durata alle alte velocità.
  • L'acciaio inossidabile delle catene a rulli standard offre un'eccellente resistenza alla corrosione.
  • Perno cementato per ottenere la massima durata.
  • Modifiche della catena disponibili per condizioni di esercizio particolari.
  • Ampie barre laterali per aumentare al massimo la resistenza alla fatica.
  • Perni con armatura per aumentare al massimo la resistenza all'usura.
  • Precaricati dopo l'assemblaggio per ridurre l'usura precoce.

Dettagli del prodotto

  • Passo 1 pollice
  • Le maglie dei blocchi variano da 3 /16 - pollici a 1 /2 - pollice di larghezza
  • Il passo viene misurato tra i centri di perni alterni in una catena tesa, anziché tra i centri di perni adiacenti
  • Utilizzate nei trasportatori a carico leggero e a bassa velocità
  • L'ampia superficie può essere trascinata lungo una guida per ridurre la catenaria sulle ruote dentate
  • Tolleranza in lunghezza della catena a blocchi: da –0 a +1 /16" a piede