Home Catena industriale Catene forgiate al maglio

Catene forgiate al maglio

Rexnord propone le catene forgiate standard, Serie X e Serie S. La catena forgiata standard combina resistenza e un peso relativamente leggero: una buona scelta da implementare in carrelli, motoruspe e trasportatori per assemblaggi. Tutte le costruzioni forgiate con maglie e perni cementati garantiscono una lunga durata. La catena Serie X si flette sia orizzontalmente che verticalmente, il che la rende ideale per trasportatori aerei con curve verticali. La catena Serie S è caratterizzata da maglie a blocchi forgiati e cementati, barre laterali esterne e rivetti in acciaio in acciaio temprati ad induzione per una maggiore resistenza all'usura, maggiori tensioni nell'impianto e ritenzione efficace dei rivetti.

Documentazione

Rexnord and Link-Belt Engineered Steel Chain

5050

Catalogare | Inglese | 2 MB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Catene forgiate al maglio.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+49 2741 2840