Home Catena industriale Catene a piastre Catena a piastre per prestazioni approvate

Catena a piastre per prestazioni approvate

La linea di catene a piastre per prestazioni approvate è una soluzione economica. I carichi leggeri o medi sono la condizione ideale per la catena Rex DL, che rappresenta il modello a piastre standard principale. È rinforzata con maglie interne, intermedie ed esterne, per resistere meglio alla fatica e lavorare più intensamente e più a lungo.
 

Resiste ad ambienti difficili con anni di servizio senza problemi nelle applicazioni dei settori: automotive, alimentare, bevande, minerario, siderurgico ed edilizio.

Ulteriori informazioni Catena a piastre per prestazioni approvate

Caratteristiche e vantaggi:

  • Soddisfa i requisiti di qualità ISO
  • Eccellente resistenza alla corrosione
  • Brand Rexnord consolidato
  • Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
  • Buona disponibilità
  • Robustezza

 

Lubrificazione:

Una corretta manutenzione prolunga la durata delle catene. È importante scegliere non solo la giusta frequenza di lubrificazione, ma anche il giusto lubrificante. Ogni applicazione varia in termini di continuità di funzionamento. Lubrificazione per alte temperature, resistenza alla corrosione, lunghi intervalli di esercizio o applicazioni alimentari: è importante sapere quale prodotto è più adatto alle tue esigenze. Rexnord propone una vasta gamma di lubrificanti. 
Chiudi

Documentazione

RexDL Leaf Chain

ECE5-016_A4

Scheda prodotto | Inglese | 518 KB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Catena a piastre per prestazioni approvate.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+49 2741 2840